Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10饾憱D/8L

El M-10饾憱D/8L ofrece un alcance ampliado, velocidad y precisi贸n. Este modelo de brazo largo destaca en la realizaci贸n de tareas con una velocidad y precisi贸n inigualables. Su dise帽o estilizado y su peque帽a huella lo hacen perfecto para espacios de trabajo compactos. Dise帽ado para instalaciones estrechas, este vers谩til robot tiene una excepcional capacidad de recorrido horizontal, lo que le permite manipular piezas grandes de hasta 8 kg. Su versatilidad se ve reforzada por su capacidad para montarse boca abajo o en 谩ngulo, lo que proporciona flexibilidad para diferentes aplicaciones. Ideal para la paletizaci贸n rob贸tica de alto rendimiento en la que la fiabilidad y la velocidad son primordiales.
Capacidad de carga del robot
8 kg
Alcance del robot
2032 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta productividad

Reduzca el tiempo de ciclo y aumente la productividad con un brazo hueco de gran rigidez y una avanzada tecnolog铆a servo para aumentar la aceleraci贸n.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla y vida 煤til optimizada de los cables

Simplifique la Integraci贸n y proteja sus cables con un dise帽o de mangueras y gesti贸n de cables totalmente integrado, que dirige los cables a trav茅s del brazo hueco, la mu帽eca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisi贸n con obst谩culos cercanos para un funcionamiento m谩s suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de una mu帽eca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida 煤til lo m谩s larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
8 kg
Alcance del robot
2032 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y aa informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

El est谩ndar del sector para robots peque帽os: estilizados, r谩pidos y vers谩tiles. Descubra ahora nuestra serie M-10

Insp铆rate