M-1000/550F-46A
Compartir
El M-1000/550F-46A, diseñado para aplicaciones de alta carga, combina una capacidad de carga de 550 kg con un alcance de 4,6 m, lo que lo hace ideal para manipular componentes grandes y pesados. Su estructura de enlace en serie permite una mayor flexibilidad de movimiento, mientras que la capacidad de giro y la elevada inercia de la muñeca garantizan un control preciso de las cargas desplazadas. Una solución robusta para tareas exigentes como la manipulación de baterías de vehículos eléctricos y piezas Giga Cast.
Capacidad de carga del robot
550 kg
Alcance del robot
4601 mm
ejes
6
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicación
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Soluciones a medida para su sector
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.
Robótica y automatización para la industria del automóvil
Excelencia en automoción: Las versátiles soluciones de automatización de FANUC.
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Almacenamiento, Logística, Correos y Paquetería
La amplia oferta de robots de almacén de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatización a su almacén, centro de distribución, centro de cumplimiento, etc.