The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10饾憱D/12 Dustproof

El robot M-10饾憱D/12 a prueba de polvo est谩 dise帽ado para rendir en los entornos m谩s exigentes. Equipado con cubiertas de motor IP67, pintura epoxi y protecci贸n de brazo J6, es resistente a la entrada de polvo y l铆quidos. Adaptado a las industrias de forja, fundici贸n de metales y cer谩mica, su adaptabilidad garantiza un mayor rendimiento de la producci贸n. Vers谩til y fiable, este robot ofrece un amplio abanico de posibilidades de trabajo y un Rendimiento constante en entornos exigentes.
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Versi贸n a prueba de polvo

Trabaje con confianza en entornos exigentes. Este modelo incluye de serie protecci贸n IP67 para todos sus ejes, pintura epoxi, pernos antioxidantes y cubierta para la mu帽eca.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Perfecto para entornos exigentes

Proteja su robot del polvo, las part铆culas peque帽as y el agua con una cubierta de mu帽eca combinada con una brida de acero inoxidable para mantener la cubierta estable.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente en un espacio reducido

Maximice la capacidad de carga sin sacrificar espacio. Este robot ultrafino se adapta perfectamente a las c茅lulas rob贸ticas compactas, aumentando el rendimiento y ahorrando un valioso espacio.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

El est谩ndar del sector para robots peque帽os: estilizados, r谩pidos y vers谩tiles. Descubra ahora nuestra serie M-10

Insp铆rate