M-1饾憱A/0,5A
Compartir
El M-1饾憱A/0.5A es un robot Delta de 6 ejes y alta velocidad, ideal para aplicaciones de preparaci贸n de pedidos y montaje compactas y de alta velocidad. Con una Capacidad de carga de 0,5 kg y un 谩rea de trabajo de hasta 280 mm, este robot es perfecto para procesos de manipulaci贸n de piezas peque帽as que requieren una gran versatilidad en industrias como la electr贸nica, la ingenier铆a de precisi贸n, la alimentaria, la m茅dica y la farmac茅utica. Su mecanismo de dise帽o 煤nico en delta es ideal para aplicaciones de montaje r谩pidas. Tambi茅n puede cubrir f谩cilmente una gama adicional de aplicaciones con s贸lo a帽adir otros 500 g opcionales de capacidad de carga.
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
280 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los m茅todos manuales. Garantice una precisi贸n y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producci贸n de alta calidad. Aumentar la velocidad de producci贸n al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatizaci贸n una inversi贸n estrat茅gica para cualquier operaci贸n de fabricaci贸n.
Inspecci贸n visual
La tecnolog铆a de inspecci贸n por visi贸n mejora sus procesos de fabricaci贸n con sistemas automatizados basados en im谩genes que inspeccionan y analizan objetos con precisi贸n. Las soluciones avanzadas de inspecci贸n por visi贸n utilizan c谩maras, sensores y software de 煤ltima generaci贸n para capturar y procesar im谩genes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad m谩s exigentes.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria aeroespacial
Rob贸tica avanzada de FANUC: optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n aeroespacial.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.
Electr贸nica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricaci贸n de productos electr贸nicos y salas blancas.
Alimentaci贸n y bebidas
La alimentaci贸n y las bebidas son nuestro pan de cada d铆a. P贸ngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria m茅dica
Aumento de la eficacia de la industria m茅dica mediante la rob贸tica y la automatizaci贸n.
Almacenamiento, Log铆stica, Correos y Paqueter铆a
La amplia oferta de robots de almac茅n de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatizaci贸n a su almac茅n, centro de distribuci贸n, centro de cumplimiento, etc.