Skip to main content
Small handling robot with 14 kg payload.

LR Mate/14-7D

El LR Mate/14-7D es un robot de 6 ejes compacto y de alto rendimiento diseñado para aplicaciones que demandan tanto precisión como robustez. Su diseño compacto lo hace ideal para instalaciones en las que el espacio es limitado, sin comprometer su capacidad. Con una capacidad de carga de 14 kg, un alcance de 717 mm y una velocidad lineal máxima de hasta 1.000 mm/s, ofrece una excelente relación potencia/tamaño, lo que permite una manipulación eficaz de las piezas más pesadas en un espacio de trabajo compacto. Construido para entornos industriales exigentes, el LR Mate/14-7D cuenta con protección IP67 , lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones difíciles.
Capacidad de carga del robot
14 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Excelente relación potencia/tamaño

Capacidad de carga de 14 kg y rendimiento de alta velocidad en un diseño compacto, estableciendo nuevos estándares de eficiencia con la fiabilidad que caracterizan a los productos FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP67 de serie

Benefíciese de una muñeca y un cuerpo a prueba de agua y polvo para obtener la mayor vida útil posible y un tiempo de actividad excepcional. Su elección ideal para trabajar en entornos polvorientos, llenos de mangueras y fundidos a presión.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situación

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en techo o en ángulo. Con sus unidades mecánicas selladas (IP67), puede incluso integrarse directamente en una máquina herramienta.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Integración simplificada y reducción de costes gracias a 6DI/6DO en el conector de eje J3 para admitir pinzas a bordo, así como válvulas solenoide dobles x 2 integradas y líneas de aire de serie.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Reduzca los tiempos de ciclo y benefíciese de diseños de célula más flexibles permitiendo que varios robots trabajen muy cerca gracias a la función de volteo inteligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-50𝑖A Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
14 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
Sí
montaje en techo
Sí
ángulo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.


Inspírese