The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/10L

El M-10𝑖D/10L tiene un alcance ampliado y una precisión rápida. Este modelo de brazo largo destaca en la realización de tareas con una velocidad y precisión inigualables. Su diseño estilizado y su pequeña Huella lo hacen perfecto para espacios de trabajo compactos. Diseñado para instalaciones estrechas, este versátil robot tiene una excepcional capacidad de recorrido horizontal, lo que le permite manipular piezas grandes de hasta 10 kg. Su versatilidad se ve reforzada por su capacidad de montaje invertido o en ángulo, lo que proporciona flexibilidad para diferentes aplicaciones. Ideal para la paletización robótica de alto rendimiento en la que la fiabilidad y la velocidad son primordiales.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1636 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Alta productividad

Reduzca el tiempo de ciclo y aumente la productividad con un brazo hueco de gran rigidez y una avanzada tecnología servo para aumentar la aceleración.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisión con obstáculos cercanos para un funcionamiento más suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla y vida útil optimizada de los cables

Simplifique la Integración y proteja sus cables con un diseño de mangueras y gestión de cables totalmente integrado, que dirige los cables a través del brazo hueco, la muñeca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protección IP67 de serie

Benefíciese de una muñeca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida útil lo más larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este versátil modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y ángulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP65
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1636 mm
ejes
6

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serie M-10

El estándar del sector para robots pequeños: delgados, rápidos y versátiles. Explore ahora nuestra serie M-10

Inspírese

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.