LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

El LR Mate/10-11A Food/Clean es un robot compacto y versátil de 6 ejes diseñado específicamente para cumplir los estrictos requisitos de los entornos de salas blancas y alimentarios. Equipado con servomotores de alto rendimiento y una estructura de brazo rígida, proporciona una rápida aceleración y tiempos de ciclo rápidos. Certificado conforme a la norma IP67 de resistencia al agua y al polvo, este modelo también cumple las especificaciones ISO de clase 4 para salas limpias. Su revestimiento epoxi blanco y la grasa NSF-H1 de grado alimentario garantizan un funcionamiento seguro e higiénico en entornos de producción sensibles.
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1101 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminación con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benefíciese de un diseño resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia antióxido y clasificación IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Más rendimiento

Aumente su productividad con potentes servomotores y un brazo de gran rigidez para lograr una alta aceleración y tiempos de ciclo rápidos. Benefíciese de un movimiento suave y sin vibraciones incluso a altas velocidades de funcionamiento.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situación

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en ángulo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-50𝑖A Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1101 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo

Descargar para más información

Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Ligero y compacto. Las cosas grandes vienen en envases pequeños. Descubra ahora nuestra serie LR Mate.

Inspírese