Skip to main content
The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20饾憱D/35

El M-20饾憱D/35 es un robot de alto rendimiento ideal para la integraci贸n en espacios reducidos. Su estilizado brazo minimiza las interferencias y cuenta con un completo sistema de gesti贸n de cables, por lo que resulta ideal para entornos de producci贸n abarrotados. Sus superficies f谩ciles de limpiar y una combinaci贸n de velocidad y precisi贸n excepcionales lo hacen perfecto para diversas aplicaciones que requieren una capacidad de carga de 35kg.
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La mayor capacidad de manipulaci贸n de la serie

Maneja grandes pinzas y cargas pesadas de hasta 35 kg gracias a sus elevados momentos de mu帽eca e inercia.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisi贸n con obst谩culos cercanos para un funcionamiento m谩s suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de un brazo y una mu帽eca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida 煤til lo m谩s larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Evite el riesgo de enganches y el desgaste de los cables pasando todos los cables a trav茅s de la mu帽eca hueca y el brazo hueco del robot, de 57 mm de di谩metro.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla y vida 煤til optimizada de los cables

Simplifique la Integraci贸n y proteja sus cables con un sistema de gesti贸n de cables totalmente integrado, que dirige los cables a trav茅s del brazo hueco, la mu帽eca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a la informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

El l铆der del sector en su categor铆a por capacidad de carga, alcance y velocidad. 隆Descubra nuestra serie M-20 ahora!

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Un robot FANUC que se lanza a la agricultura

El levantamiento de cargas pesadas y el esfuerzo f铆sico son ahora un recuerdo lejano en Green Services. El sistema de paletizado automatizado con el robot FANUC proporciona hoy un funcionamiento seguro y productivo.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un tr铆o de robots FANUC aumenta la eficacia del embalaje en Inoverde

En una planta de distribuci贸n de alimentos frescos de alta rotaci贸n, la eficiencia mediante operaciones automatizadas de envasado es primordial para mantener el ritmo de la demanda. Como subproducto de este enfoque, quienes adoptan robots tambi茅n se benefician de un menor esfuerzo f铆sico para los empleados, una manipulaci贸n m谩s suave de productos delicados como frutas y verduras, y un proceso m谩s uniforme y repetible. Entre las 煤ltimas f谩bricas que se han beneficiado de todo este valor a帽adido se encuentran las instalaciones de Inoverde, un importante distribuidor de alimentos, en B盲tterkinden (Suiza), donde las operaciones de llenado, empaquetado y paletizado de zanahorias se est谩n beneficiando de la introducci贸n de tres robots industriales de FANUC.