El levantamiento de cargas pesadas y el esfuerzo físico son ahora un recuerdo lejano en Green Services. El sistema de paletizado automatizado con el robot FANUC proporciona hoy un funcionamiento seguro y productivo.
Opciones de seguridad integradas, incluido FANUC DCS (Dual Check Safety).
Robot FANUC extremadamente fiable con 35 kg de carga útil.
Reducción del tiempo de trabajo en un 45%.
Sistema automatizado de paletización 500 rollos por hora basado en un tiempo de ciclo de 7s.
Perspectivas
Empresa
Historia
Productos
Perspectivas
De la tarea al resultado
Tarea
Green Services GmbH necesitaba una forma de aliviar el exigente trabajo manual de paletización del césped cosechado por la empresa. Sin embargo, automatizar una tarea de este tipo es un desafío, no sólo por el peso, sino también por las propiedades fluctuantes de este producto natural.
Solución
Green Services recurrió a la experiencia en construcción de maquinaria y automatización de procesos de TwinAutomation, que especificó un robot industrial de 6 ejes FANUC M-20𝑖D/35 para facilitar la paletización de los rollos de césped. Al montar el robot en la parte trasera de una cosechadora existente, el M-20𝑖D/35 cuenta con opciones de seguridad integradas que incluyen el software DCS (Dual Check Safety) de FANUC.
Resultado
El levantamiento de cargas pesadas y el esfuerzo físico son ahora un recuerdo lejano en Green Services. El sistema de paletizado automatizado con el robot FANUC ofrece hoy en día un funcionamiento seguro y productivo. La capacidad de paletizado ha aumentado a unos 500 rollos por hora con un tiempo de ciclo de 7 segundos, lo que supone una reducción del tiempo de trabajo de alrededor del 45% y una mayor flexibilidad de producción.
Empresa
Green Services
Green Services GmbH, situada a unos 5 km al noroeste de Winterthur (Suiza), está dirigida por su fundador y director general, Ernst Brandenberger, y su hijo Marco. La empresa produce césped en rollo para jardines domésticos, parques infantiles, parques, campos de golf y campos deportivos. Green Services también se dedica a la agricultura y la ganadería.
"La recogida de césped siempre ha sido un proceso muy exigente, ya que cada rollo pesa unos 15 kg", afirma Ernst Brandenberger, fundador y director general de Green Services GmbH. "En consonancia con nuestro espíritu de mejora continua, empezamos a buscar una solución automatizada que facilitara la tarea física de paletizar el césped"
Green Services se puso en contacto con TwinAutomation GmbH, una empresa suiza especializada en el diseño y la fabricación de soluciones personalizadas para una amplia gama de industrias. TwinAutomation, que ofrece una gestión de proyectos completa desde el concepto inicial hasta la puesta en marcha final, incorpora con regularidad robots FANUC en los proyectos de sus clientes. En la actualidad, la mayoría de las Máquinas construidas por la empresa incorporan robótica.
"Nos interesó mucho este proyecto desde el principio porque era algo totalmente diferente", afirma Michael Studer, director general de TwinAutomation.
Al igual que muchos fabricantes de máquinas e integradores de sistemas, TwinAutomation suele centrarse en aplicaciones industriales, donde la ingeniería de precisión, los procedimientos operativos estándar y la conformidad son la norma. Como producto natural, el césped es diferente.
"Por ejemplo, el contenido de humedad cambia cada día, lo que significa que las propiedades del césped tienden a fluctuar", explica el Sr. Studer. "El comportamiento de rodadura difiere, al igual que la resistencia y la firmeza. Además, las vibraciones del motor de la cosechadora tienen un efecto negativo en la paletización."
Estaba claro que la aplicación de paletizado de césped en Green Services requería un robot extremadamente fiable en términos de control, Rendimiento y vida útil. Con esta idea en mente, TwinAutomation optó por un robot industrial FANUC M-20𝑖D/35 de 6 ejes que ofrece 35 kg de capacidad de carga y 1831 mm de Alcance.
El robot de 6 ejes FANUC M-20𝑖D/35 ofrece 35 kg de capacidad de carga y 1831 mm de Alcance.
Michael Studer
Director General de TwinAutomation GmbH
"Preparamos el robot FANUC con la pinza en nuestras instalaciones, y el montaje y la puesta en marcha tuvieron lugar en las instalaciones de Green Services. Montamos el robot dentro de una cosechadora de césped existente y nos dispusimos a automatizar la operación de paletizado", explica el Sr. Studer.
TwinAutomation instaló varias opciones de seguridad en el vehículo, como una puerta de seguridad desplegable motorizada en la parte trasera del vehículo que se cierra cuando el robot FANUC está en funcionamiento. Además, el software DCS (Dual Check Safety) de FANUC contribuye a la seguridad, por lo que el personal puede trabajar con total tranquilidad.
Con el sistema de automatización totalmente operativo en Green Services, la capacidad de paletizado es de unos 500 rollos por hora, con un tiempo de ciclo de 7 segundos.
"Gracias a este planteamiento innovador, hemos podido ahorrar en torno a un 45% de tiempo de trabajo y proporcionar un enorme alivio físico a nuestro personal", informa muy satisfecho el Sr. Brandenberger. "Además, hemos flexibilizado la producción".
El Sr. Brandenberger concluye añadiendo: "En nuestro sector, cuando decimos 'sobre el terreno' suele significar en funcionamiento en una planta de fabricación o de proceso, pero en este proyecto ha adoptado un significado muy literal."
La empresa está muy satisfecha con el resultado.
Productos
Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados
El M-20𝑖D/35 es un robot de alto rendimiento ideal para la integración en espacios reducidos. Su estilizado brazo minimiza las interferencias y cuenta con un completo sistema de gestión de cables,...
Por encima de todo, la seguridad del operario es el componente más crítico del diseño de una célula robótica. Crear una configuración segura puede ser costoso y tener un impacto significativo en el...
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
La automatización del proceso de paletizado puede aumentar tanto la seguridad como la eficacia de sus operaciones. Con una amplia gama de opciones entre las que elegir, encontrará la solución perfecta para distintos tamaños, cargas útiles, tiempos de ciclo y necesidades de precisión, garantizando al mismo tiempo que sus productos se manipulan con el máximo cuidado.