M-1𝑖A/0,5S
Compartir
El robot M-1𝑖A/0,5S es un robot delta de 4 ejes y alta velocidad, ideal para aplicaciones de preparación de pedidos y montaje compactas y de alta velocidad. Con una capacidad de carga de 0,5 kg y un área de trabajo de hasta 280 mm, este robot es perfecto para procesos de manipulación de piezas pequeñas que requieren una gran versatilidad en sectores como la electrónica, la ingeniería de precisión, la alimentación, la medicina y la industria farmacéutica. También puede cubrir fácilmente una gama adicional de aplicaciones con sólo añadir otros 500 g opcionales de capacidad de carga.
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
280 mm
ejes
4
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicación
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los métodos manuales. Garantice una precisión y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producción de alta calidad. Aumentar la velocidad de producción al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatización una inversión estratégica para cualquier operación de fabricación.
Inspección visual
La tecnología de inspección por visión mejora sus procesos de fabricación con sistemas automatizados basados en imágenes que inspeccionan y analizan objetos con precisión. Las soluciones avanzadas de inspección por visión utilizan cámaras, sensores y software de última generación para capturar y procesar imágenes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad más exigentes.
Soluciones a medida para su sector
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.
Robótica y automatización para la industria del automóvil
Excelencia en automoción: Las versátiles soluciones de automatización de FANUC.
Vehículos eléctricos
Nadie tiene más experiencia en la automatización de la producción de vehículos eléctricos que FANUC. Confíe en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricación de vehículos eléctricos.
Electrónica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricación de productos electrónicos y salas blancas.
Alimentación y bebidas
La alimentación y las bebidas son nuestro pan de cada día. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Robótica y automatización para la industria médica
Aumento de la eficacia de la industria médica mediante la robótica y la automatización.
Almacenamiento, Logística, Correos y Paquetería
La amplia oferta de robots de almacén de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatización a su almacén, centro de distribución, centro de cumplimiento, etc.