Skip to main content
The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0,5SL

El robot M-1𝑖A/5SL es un robot delta de 4 ejes ligero y versátil, ideal para aplicaciones de montaje y picking de alta velocidad. Con un peso de sólo 17 kg, es fácil de integrar en su línea de producción. Con una amplia gama de opciones de montaje, este robot tiene el alcance y la repetibilidad necesarios para cubrir cualquier número de tareas que requieran movimientos de 4 ejes. Su configuración de enlace paralelo lo hace ideal para operaciones que requieren mayor destreza y velocidad. Puede cubrir fácilmente una gama adicional de aplicaciones simplemente añadiendo otros 500 g de capacidad de carga.
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
420 mm
ejes
4
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Amplie la área de trabajo

Amplíe su área de trabajo con esta solución ideal para tareas que requieren un alto nivel de versatilidad y un alcance adicional.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Integración sencilla

Integre fácilmente este robot ultraligero y compacto en máquinas o líneas de producción donde el espacio es limitado y ahorre una valiosa superficie.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Capacidad de carga de hasta 1.000 gramos

Cubra una gama adicional de aplicaciones fácilmente con sólo añadir otros 500 gramos de carga útil.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rápido y preciso

Acelere su producción con tiempos de ciclo ultrarrápidos combinados con la máxima precisión. Esto lo hace especialmente valioso para manipular piezas electrónicas y mecánicas pequeñas.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidad para cualquier situación

Aumente la flexibilidad y benefíciese de múltiples opciones de instalación. Incluso puede desmontarse de su soporte e integrarse directamente en la máquina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
420 mm
ejes
4
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Posición de montaje
Suelo
Sí
montaje en techo
Sí

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a información sobre nuestros productos a través de los documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y optimizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Serie M-1

Descubra la exclusiva y ultracompacta serie de robots M-1 Delta para manipulación de piezas pequeñas a alta velocidad.

Inspírese