The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20饾憱D/25 Food

El robot de categor铆a alimentaria M-20饾憱D/25 ofrece un rendimiento de alta velocidad y gran capacidad de carga en un dise帽o compacto. Fabricado para prosperar en entornos de producci贸n de alimentos, cuenta con una higiene superior con aceite de calidad alimentaria en todos los ejes, brida de mu帽eca de acero inoxidable, cubiertas de motor, fijaciones resistentes a la corrosi贸n, pintura epoxi blanca y protecci贸n contra polvo y l铆quidos agresivos, todo ello a la vez que ofrece una velocidad y una precisi贸n excepcionales.
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6

Ventajas para su empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminaci贸n con grasa de grado alimentario NSF-H1. Benef铆ciese de un dise帽o resistente al lavado con revestimiento epoxi blanco, pernos de asistencia antioxidantes y clasificaci贸n IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Evite el riesgo de enganches y el desgaste de los cables pasando todos los cables a trav茅s de la mu帽eca hueca y el brazo hueco del robot, de 57 mm de di谩metro.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisi贸n con obst谩culos cercanos para un funcionamiento m谩s suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla y vida 煤til optimizada de los cables

Simplifique la Integraci贸n y proteja sus cables con un sistema de gesti贸n de cables totalmente integrado, que dirige los cables a trav茅s del brazo hueco, la mu帽eca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

El l铆der del sector en su categor铆a por carga 煤til, Alcance y Velocidad de eje. 隆Explore nuestra serie M-20 ahora!

Insp铆rese