LR Mate 200饾憱D/7WP Wash
Compartir
El robot LR Mate 200饾憱D/7WP, de 6 ejes, est谩 dise帽ado para ofrecer un rendimiento 贸ptimo en entornos h煤medos y aplicaciones de lavado a alta presi贸n. Su dise帽o permite una f谩cil integraci贸n en espacios reducidos y maquinaria. Para una mayor protecci贸n, este modelo ofrece opciones como IP69K o robot purgable, que garantizan su robustez y longevidad en condiciones exigentes.
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Alimentaci贸n de m谩quinas
Automatice la alimentaci贸n de m谩quinas con robots para mejorar significativamente su producci贸n proporcionando una precisi贸n superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentaci贸n manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y a帽ada un valor sustancial a todo su proceso de producci贸n.
Manipulaci贸n de materiales
Automatice la manipulaci贸n de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulaci贸n manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento m谩s r谩pidos.
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los m茅todos manuales. Garantice una precisi贸n y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producci贸n de alta calidad. Aumentar la velocidad de producci贸n al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatizaci贸n una inversi贸n estrat茅gica para cualquier operaci贸n de fabricaci贸n.
Inspecci贸n visual
La tecnolog铆a de inspecci贸n por visi贸n mejora sus procesos de fabricaci贸n con sistemas automatizados basados en im谩genes que inspeccionan y analizan objetos con precisi贸n. Las soluciones avanzadas de inspecci贸n por visi贸n utilizan c谩maras, sensores y software de 煤ltima generaci贸n para capturar y procesar im谩genes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad m谩s exigentes.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.