M-20饾憱B/25
Compartir
El M-20饾憱B/25 es un robot de 6 ejes ideal para entornos exigentes. Su dise帽o ligero incluye un brazo superior compacto. La mu帽eca y la avanzada tecnolog铆a servo proporcionan una velocidad y un rendimiento excepcionales para la manipulaci贸n de materiales de hasta 25 kg. La construcci贸n totalmente cerrada con clasificaci贸n IP67 garantiza un funcionamiento fiable en aplicaciones sucias, dif铆ciles o con humedad como el desbarbado autom谩tico.
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1853 mm
ejes
6
Insp铆rese
Seleccione m谩s opciones aqu铆
Aplicaciones
Industrias
Ajuste perfecto para su aplicaci贸n
Alimentaci贸n de m谩quinas
Automatice la alimentaci贸n de m谩quinas con robots para mejorar significativamente su producci贸n proporcionando una precisi贸n superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentaci贸n manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y a帽ada un valor sustancial a todo su proceso de producci贸n.
Manipulaci贸n de materiales
Automatice la manipulaci贸n de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulaci贸n manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento m谩s r谩pidos.
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los m茅todos manuales. Garantice una precisi贸n y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producci贸n de alta calidad. Aumentar la velocidad de producci贸n al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatizaci贸n una inversi贸n estrat茅gica para cualquier operaci贸n de fabricaci贸n.
Inspecci贸n visual
La tecnolog铆a de inspecci贸n por visi贸n mejora sus procesos de fabricaci贸n con sistemas automatizados basados en im谩genes que inspeccionan y analizan objetos con precisi贸n. Las soluciones avanzadas de inspecci贸n por visi贸n utilizan c谩maras, sensores y software de 煤ltima generaci贸n para capturar y procesar im谩genes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad m谩s exigentes.
Soluciones a medida para su sector
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria aeroespacial
Rob贸tica avanzada de FANUC: optimizaci贸n de los procesos de fabricaci贸n aeroespacial.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria del autom贸vil
Excelencia en automoci贸n: Las vers谩tiles soluciones de automatizaci贸n de FANUC.
Veh铆culos el茅ctricos
Nadie tiene m谩s experiencia en la automatizaci贸n de la producci贸n de veh铆culos el茅ctricos que FANUC. Conf铆e en nosotros para automatizar todos sus procesos de fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos.
Electr贸nica
Ofrecemos soluciones automatizadas para la fabricaci贸n de productos electr贸nicos y salas blancas.
Alimentaci贸n y bebidas
La alimentaci贸n y las bebidas son nuestro pan de cada d铆a. P贸ngase en contacto con nosotros hoy mismo para poner nuestra experiencia en robots para la industria alimentaria y de bebidas a su servicio.
Rob贸tica y automatizaci贸n para la industria m茅dica
Aumento de la eficacia de la industria m茅dica mediante la rob贸tica y la automatizaci贸n.
Almacenamiento, Log铆stica, Correos y Paqueter铆a
La amplia oferta de robots de almac茅n de FANUC se adapta a las necesidades de cualquier persona que desee aplicar la automatizaci贸n a su almac茅n, centro de distribuci贸n, centro de cumplimiento, etc.