Skip to main content
The FANUC M-2000/1700F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000饾憱A/1700L

Con una capacidad de carga de 1,7 toneladas y un recorrido de elevaci贸n vertical de 6,2 metros, el potente robot de largo alcance M-2000饾憱A/1700L destaca en la manipulaci贸n de objetos grandes y pesados. Puede levantar y posicionar f谩cilmente una carrocer铆a de coche entera, ofreciendo una flexibilidad total. Dise帽ado para mejorar el flujo de trabajo, aumentar la eficacia y reducir los costes, este robot supone un cambio radical en el campo de la rob贸tica pesada.
Capacidad de carga del robot
1700 kg
Alcance del robot
4683 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productividad superior

Aumente la producci贸n y elimine el peligroso trabajo manual con enormes capacidades de carga y alcance, eliminando la necesidad de gr煤as, elevadores y lanzaderas.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Ideal para entornos dif铆ciles gracias a sus motores de mu帽eca y hombro con protecci贸n IP67 contra el agua y el polvo.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

M谩xima libertad de movimientos

Su elecci贸n ideal para operaciones en las que se requiere la m谩xima libertad de movimientos gracias a un Alcance de casi 4,7 metros.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Simplifique la Integraci贸n y reduzca costes gracias a los servicios integrados de aire y electricidad que constan de 8 entradas y 8 salidas, as铆 como una interfaz de cable de se帽al de usuario de serie.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Benef铆ciese de una amplia 谩rea de trabajo definida gracias a un gran 谩rea de trabajo y a la flexibilidad de seis ejes combinada con una precisi贸n extremadamente alta.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Fiabilidad excepcional para un funcionamiento sin problemas

Aumente su productividad y agilice sus flujos de trabajo gracias a una alta fiabilidad basada en a帽os de experiencia en automatizaci贸n.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
1700 kg
Alcance del robot
4683 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicasy a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de los documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serie M-2000

El robot con mayor capacidad de carga del mercado. Explore ahora nuestra serie M-2000.

Insp铆rese