Seria CR
Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo swojej linii produkcyjnej dzięki serii CR robotów współpracujących FANUC. Wybierz największy udźwig na rynku, wspierany przez niezawodność i łatwość obsługi FANUC.
Poznaj najsilniejszego kobota
Dzięki imponującemu udźwigowi do 50 kg, CR-35𝑖B może pracować ramię w ramię z operatorami w różnych zastosowaniach, które zazwyczaj wymagają urządzeń wspomagających podnoszenie lub specjalistycznego sprzętu. Oprócz tego, że jest najsilniejszym kobotem w branży, CR-35𝑖B charakteryzuje się dużym zasięgiem roboczym oraz kompaktową powierzchnią instalacyjną, co czyni go idealnym rozwiązaniem do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Nowa, bardziej smukła i lżejsza jednostka mechaniczna zawiera najnowszą technologię czujników FANUC, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
STIHL
Kobot uwalnia pracowników od wysiłku fizycznego
Kontrole jakości i pakowanie mogą być fizycznie wymagające. Jednak integracja robotów współpracujących może znacznie poprawić ergonomię takich działań.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Montaż
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.