Skip to main content
The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

M-1𝑖A/5SL to lekki i wszechstronny, 4-osiowy robot Delta, idealny do szybkiego montażu i kompletacji. Waży zaledwie 17 kg, co ułatwia integrację z linią produkcyjną. Dzięki różnorodnym opcjom montażu robot ten oferuje odpowiedni zasięg i powtarzalność do realizacji wielu zadań wymagających ruchu w 4 osiach. Równoległa konstrukcja jego ramion sprawia, że doskonale sprawdza się w operacjach wymagających wysokiej zręczności i prędkości. Może również z łatwością rozszerzyć zakres zastosowań po dodaniu opcjonalnego udźwigu 500 g.
Udźwig robota
0.5 kg
Zasięg robota
420 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Duża koperta pracy

Powiększ swój obszar roboczy dzięki temu idealnemu rozwiązaniu do zadań wymagających wysokiego poziomu wszechstronności i dodatkowego zasięgu.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Łatwo zintegrować tego ultralekkiego i kompaktowego robota z maszynami lub liniami produkcyjnymi, gdzie przestrzeń jest ograniczona, oszczędzając cenną powierzchnię hali.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Udźwig do 1000 gramów

Łatwo pokryj dodatkowy zakres zastosowań, po prostu dodając kolejne 500 gramów udźwigu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Szybkość i precyzja

Przyspiesz produkcję dzięki ultraszybkim czasom cyklu połączonym z maksymalną precyzją. To rozwiązanie jest szczególnie wartościowe przy obsłudze drobnych części elektronicznych i mechanicznych.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Zwiększ elastyczność i korzystaj z wielu opcji instalacji. Można go nawet wyjąć ze stojaka i zintegrować bezpośrednio z maszyną.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
0.5 kg
Zasięg robota
420 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Seria M-1

Odkryj wyjątkową, ultrakompaktową serię robotów M-1 Delta i wejdź w nowy wymiar szybkiej obsługi małych części.

Zainspiruj się