The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Dustproof

Pyłoszczelny robot M-10𝑖D/12 Dustproof został zaprojektowany do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wyposażony w osłony silnika o klasie szczelności IP67, powłokę epoksydową oraz ochronę ramienia J6, jest odporny na pył i wnikanie cieczy. Dostosowany do potrzeb przemysłu kuźniczego, odlewniczego i ceramicznego, gdzie jego wszechstronność gwarantuje zwiększoną wydajność produkcji. Ten uniwersalny i niezawodny robot oferuje szeroki zakres pracy, zapewniając stałą wydajność w trudnych warunkach.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Wersja pyłoszczelna

Pracuj pewnie w trudnych warunkach. Ten model standardowo wyposażony jest w ochronę IP67 dla wszystkich osi, powłokę epoksydową, antykorozyjne śruby oraz osłonę nadgarstka.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Idealny do pracy w trudnych warunkach

Chroń swojego robota przed pyłem, drobnymi cząstkami i wodą dzięki osłonie na nadgarstek połączonej z kołnierzem ze stali nierdzewnej, zapewniającym jej stabilność.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Moc w kompaktowej formie

Zmaksymalizuj udźwig, nie rezygnując z oszczędności miejsca na hali. Ten ultrasmukły robot doskonale wpasowuje się w kompaktowe komórki robocze, zwiększając wydajność przy jednoczesnym oszczędzaniu cennej powierzchni.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z możliwością montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standard branżowy w kategorii mniejszych robotów - smukły, szybki i wszechstronny. Poznaj naszą serię M-10 już teraz!

Zainspiruj się