Skip to main content
M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

Robot M-1000/550F-46A, zaprojektowany do aplikacji wymagających dużej siły, łączy udźwig 550 kg z zasięgiem 4,6 m, co czyni go idealnym do obsługi dużych i ciężkich komponentów. Jego mechanizm łącza szeregowego zapewnia większą elastyczność ruchu, a możliwość obracania „flip-over” oraz wysoka bezwładność nadgarstka gwarantują precyzyjną kontrolę ładunków przesuniętych względem osi robota. To solidne rozwiązanie do wymagających zadań, takich jak obsługa akumulatorów do pojazdów elektrycznych czy manipulacja elementami odlewanymi w technologii Giga Casting.
Udźwig robota
550 kg
Zasięg robota
4601 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extended reach

Access deep diecasting presses and large moulds with an extra-long 4.6 m reach.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa wydajność

Zmaksymalizuj wydajność i korzystaj z krótkich czasów cyklu oraz wysokiej powtarzalności dzięki innowacyjnej technologii serwomotorów FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealny do zapylonych i wilgotnych środowisk, stopień ochrony IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu chroni robota przed wilgocią i pyłem.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Zwiększona wydajność

Skorzystaj z wyjątkowo mocnego i kompaktowego nadgarstka, który zapewnia doskonałą wydajność momentu obrotowego i bezwładności, eliminując potrzebę stosowania większego modelu.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Czysta konstrukcja robota

Zminimalizowanie ryzyka zakłóceń urządzeń peryferyjnych i zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia przestoju.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-50𝑖A Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
550 kg
Zasięg robota
4601 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Seria M-1000

Myśl z rozmachem. Największy robot z łączem szeregowym w naszej ofercie. Poznaj naszą serię M-1000 już teraz!

Zainspiruj się