LR Mate 200𝑖D/7H
Udział
LR Mate 200𝑖D/7H to 5-osiowy robot, który idealnie nadaje się do zadań wymagających dużej prędkości i z łatwością mieści się w ograniczonych przestrzeniach. Model ten oferuje szereg opcji dostosowania, w tym inteligentne funkcje, takie jak system wizyjny oraz dedykowane pakiety aplikacyjne. Dzięki swojej elastyczności i zaawansowanym funkcjom jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby wymagających projektów automatyzacji.
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
osie
5
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa maszyn
Zautomatyzuj obsługę maszyn za pomocą robotów, aby znacznie zwiększyć produkcję, zapewniając najwyższą dokładność i ciągłość pracy, w przeciwieństwie do obsługi ręcznej. Zwiększ wydajność, osiągnij stałą wydajność i zmniejsz koszty pracy oraz dodaj znaczną wartość do całego procesu produkcyjnego.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Montaż
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Kontrola wizyjna
Technologia inspekcji wizyjnej usprawnia Twoje procesy produkcyjne dzięki zautomatyzowanym systemom opartym na obrazach, które precyzyjnie kontrolują i analizują obiekty. Zaawansowane rozwiązania inspekcji wizyjnej wykorzystują najnowocześniejsze kamery, czujniki oraz oprogramowanie do przechwytywania i
przetwarzania obrazów, wykrywania defektów, pomiaru wymiarów oraz zapewniania, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy jakości.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.