The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Mała pojemność

Ta wtryskarka, zaprojektowana tak, aby nie tylko spełniać ale wręcz przewyższać wymagania przemysłu medycznego, motoryzacyjnego i formowania technicznego, wyznacza nowe standardy doskonałości w procesach formowania wtryskowego. Ciesząc się zaufaniem producentów na całym świecie, zapewnia niezrównaną niezawodność i efektywność, gwarantując bezproblemowy przebieg procesów produkcyjnych i najwyższą jakość gotowych wyrobów.
Tonaż
4500 kN | 450 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
920x920 mm
Średnica ślimaka (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferuje większą prędkość i ciśnienie, więcej opcji ślimaka oraz czteroosiowe sterowanie servo-core.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwo FANUC i odzysk energii zmniejszają zużycie FANUC ROBOSHOT o 50–70% vs hydraulika i 10–15% vs konkurencja. Niska konserwacja, wysoka dostępność, niski TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

FANUC ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy FANUC CNC do precyzyjnego sterowania, oferując maks. przyspieszenie oraz wysoką dokładność, niezawodność i kontrolę ruchu, pozycji i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju FANUC ROBOSHOT oferuje najbardziej niezawodne CNC. Przyjazny użytkownikowi, ze standardowymi interfejsami zapewnia szybkość i stałą jakość.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

FANUC ROBOSHOT obniża koszty dzięki niskiej konserwacji, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie części i zużyciu. Koniec z obawami o koszty.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Ponad 35 lat doświadczenia i dbałość o precyzję pozwalają FANUC zapewnić wysoką niezawodność i trwałą jakość, wspierając efektywne działania.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
Double toggle
Tonaż
4500 kN | 450 tonf
Tonaż (zwiększony)
5000 kN | 500 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
1000-350 mm
Skok zacisku
900 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
200 mm
Rozstaw kolumn, H×V
920x920 mm
Rozmiar płyty, H×V
1300x1300 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
250 mm
Maksymalna siła wypychacza
150 kN | 15.0 tonf
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
48
52
56
64
68
72
Skok wtrysku (mm)
176
208
260
260
260
260
Maks. objętość wtrysku (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Siła dotyku dyszy
30 kN | 3.0 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
434
509
591
772
871
977
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
25.2 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
25.2 | t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
4
4
4
4
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria FANUC ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię FANUC ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.