Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności w produkcji złącz, komponentów dla branży motoryzacyjnej, elektronice, urządzeń medycznych oraz dóbr konsumpcyjnych, ta maszyna stanowi fundament efektywnych procesów formowania wtryskowego. Znana z doskonałej obsługi materiałów z ciekłego silikonu (LSR), jest preferowanym wyborem do zastosowań uniwersalnych, ciesząc się dużą popularnością w różnych gałęziach przemysłu.
Tonaż
1300 kN | 130 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
530x530 mm
Średnica ślimaka (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zwiększona wszechstronność

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferuje większą prędkość i ciśnienie, więcej opcji ślimaka oraz czteroosiowe sterowanie servo-core.
Function to estimate the power consumption in advance

Najniższe zużycie energii

Technologia serwo FANUC i odzysk energii zmniejszają zużycie FANUC ROBOSHOT o 50–70% vs hydraulika i 10–15% vs konkurencja. Niska konserwacja, wysoka dostępność, niski TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

FANUC ROBOSHOT wykorzystuje serwonapędy FANUC CNC do precyzyjnego sterowania, oferując maks. przyspieszenie oraz wysoką dokładność, niezawodność i kontrolę ruchu, pozycji i ciśnienia.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Niezawodność CNC na światowym poziomie

Dzięki 65 latom rozwoju FANUC ROBOSHOT oferuje najbardziej niezawodne CNC. Przyjazny użytkownikowi, ze standardowymi interfejsami zapewnia szybkość i stałą jakość.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najniższy koszt posiadania

FANUC ROBOSHOT obniża koszty dzięki niskiej konserwacji, wysokiej dostępności, mniejszej liczbie części i zużyciu. Koniec z obawami o koszty.
Test Description

Dożywotnia pomoc techniczna dla maszyn

Ponad 35 lat doświadczenia i dbałość o precyzję pozwalają FANUC zapewnić wysoką niezawodność i trwałą jakość, wspierając efektywne działania.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trwałość i długowieczność

FANUC oferuje zestaw funkcji konserwacji prewencyjnej, które pozwalają wydłużyć żywotność maszyny, co skutkuje obniżeniem kosztów, maksymalizacją czasu pracy oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Zespół zaciskowy
Mechanizm zaciskowy
5 Point double toggle
Tonaż
1300 kN | 130 tonf
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta
570-200 mm
Maksymalna i minimalna wysokość formy – pojedyncza płyta (zwiększona)
670-200 mm
Skok zacisku
400 mm
Średnica pierścienia pozycjonującego
125 mm
Rozstaw kolumn, H×V
530x530 mm
Rozmiar płyty, H×V
730x730 mm
Minimalny rozmiar formy, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Ruchoma-stacjonarna
Skok wypychacza
100 mm
Maksymalna siła wypychacza
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Jednostka wtryskowa
Średnica ślimaka (mm)
26
28
32
36
40
Skok wtrysku (mm)
95
95
128
144
144
Maks. objętość wtrysku (cm³)
50
58
103
147
181
Siła dotyku dyszy
15 kN | 1.5 tonf
Siła dotyku dyszy (zwiększona)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
106
123
160
203
251
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
340
320
270
220
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
-
-
160
203
251
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
-
-
270
220
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Maks. ciśnienie wtrysku i utrzymania 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Maks. szybkość wtrysku (cm³)
185
215
281
356
439
Maks. ciśnienie wtrysku (tryb napełniania wysokociśnieniowego) (MPa)
340
320
270
220
-
Maks. prędkość obrotowa ślimaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Masa maszyny Płyta pojedyncza | Płyta podwójna
4.9 | - t
Ślimak i cylinder
Liczba stref grzewczych
3
3
3
3
3
Liczba pirometrów
1 Nozzle
Całkowita moc grzałek (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Szybkie tempo wtrysku, precyzja i dokładność. Poznaj naszą serię ROBOSHOT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC

W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw kształtuje swoją przyszłość z FANUC

Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.