Skip to main content
Hembrug

Precyzyjny załadunek i obróbka na poziomie mikronów dzięki rozwiązaniom FANUC

Opracowanie nowej maszyny narzędziowej to niełatwe zadanie, ale gdy maszyna musi obrabiać twarde elementy z dokładnością rzędu mikronów, wyzwanie staje się jeszcze większe. Holenderski producent maszyn narzędziowych Hembrug znalazł rozwiązanie, współpracując z ekspertami i technologiami FANUC. Dzięki zastosowaniu zarówno systemów CNC, jak i robotów FANUC, firma zdołała spełnić kluczowe wymagania swojej nowej, zaawansowanej maszyny do twardej obróbki MikroTurn Twin.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Aby opracować nową maszynę MikroTurn Twin, zdolną do toczenia wysokoprecyzyjnych, twardych komponentów przy użyciu dwóch wrzecion, firma Hembrug musiała znaleźć partnera technologicznego oferującego produkty zapewniające dokładność rzędu mikronów. Nie tylko do obróbki komponentów, ale także do automatycznego załadunku.

Rozwiązanie

Firma Hembrug zdecydowała się na w pełni zintegrowany system sterowania CNC FANUC Series 32𝑖-Model B Plus dla swojej maszyny do toczenia twardych materiałów, wspierany przez przemysłowy komputer FANUC PANEL 𝑖H Pro, serwonapędy FANUC 𝛼𝑖-Seria B, interfejs FANUC SDU (separate detector unit) oraz jednostkę I/O Model A firmy FANUC. Do precyzyjnej obsługi maszyny wybrano kompaktowego, sześcioosiowego robota przemysłowego FANUC LR-10𝑖A/10.

Rezultat

Dzięki połączeniu rozwiązań sterowania FANUC oraz robotów użytkownicy maszyny Hembrug MikroTurn Twin mogą niezawodnie i wydajnie produkować komponenty twarde z precyzją na poziomie mikronów. Co więcej, płynna integracja i optymalizacja sterowania CNC oraz PLC zapewnia elastyczne ustawienia, dostosowane do zmieniających się wymagań klientów.

O Hembrug

Zlokalizowana w Haarlemie, około 10 km na zachód od Amsterdamu, firma Hembrug jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji obrabiarek do procesów hard-turningu. Przez ponad 50 lat firma wyprodukowała ponad 700 wysokoprecyzyjnych tokarek. Od 2019 roku będąca częścią grupy Danobat, wraz z innym podmiotem grupy, Overbeck, oferuje w pełni dostosowane do potrzeb klienta obrabiarki do wykańczającego toczenia i szlifowania dla wymagających branż. W zakładzie w Haarlemie pracuje około 50 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O HEMBRUG
Image related to the success story Hembrug

Płynna integracja między FANUC CNC i robotem

Maszyny z serii MikroTurn i MikroTurnGrind firmy Hembrug wykorzystują technologię hydrostatyczną, która umożliwia bezzużyciową pracę wrzecion i prowadnic, co pomaga utrzymać dokładność przez ponad 25 lat. Jednak przy opracowywaniu najnowszego modelu MikroTurn Twin — maszyny do toczenia twardych elementów z wykorzystaniem dwóch wrzecion — firma zdawała sobie sprawę, że projekt będzie wymagał dodatkowego czynnika do rozważenia: automatyzacji.

 

Image related to the success story Hembrug

Kierownik ds. inżynierii, Bart de Wolf, opowiada: „Wyzwanie polegało na tym, że zaprojektowaliśmy maszynę do obróbki wielkoseryjnej, gdzie każda sekunda ma znaczenie, i chcieliśmy równocześnie wykonywać załadunek i obróbkę części. Koncepcja zakłada dwa główne wrzeciona, które umożliwiają obróbkę na jednym wrzecionie, podczas gdy robot rozładowuje i ładuje kolejny element na drugim wrzecionie.”

Jak to zwykle bywa w maszynach Hembrug, nie mogło być żadnych kompromisów w kwestii precyzji. Maszyny produkowane przez firmę zwykle osiągają tolerancje wymiarowe ≤2 µm, okrągłość ≤0,5 µm oraz chropowatość powierzchni Ra w zakresie 0,1–0,4 µm. Podobnie, MikroTurn Twin musiał stanowić wysokiej jakości platformę odpowiednią do obróbki z dokładnością na poziomie mikronów.

Rozwiązaniem okazało się sterowanie FANUC Series 32𝑖-Model B Plus wraz z przemysłowym komputerem FANUC PANEL 𝑖H Pro oraz kompaktowym, 6-osiowym robotem przemysłowym FANUC LR-10 𝑖A/10.

Bart de Wolf dodaje: „Mamy prawie 20 lat doświadczenia z FANUC, głównie w zakresie sterowania CNC, ale także w ostatnich latach z robotami FANUC i ich integracją w kompletne rozwiązania "pod klucz".

 

 

 

Image related to the success story Hembrug

Wybraliśmy LR-10𝑖A/10 ze względu na integrację robota FANUC z CNC, która działa bezproblemowo. Ponadto bardzo cenimy sobie nasze dobre relacje z firmą FANUC i ich kompleksowe wsparcie.

Cytat z referencji

Bart de Wolf

Kierownik ds. inżynierii

W przypadku maszyny MikroTurn Twin firma Hembrug musiała zdefiniować wyjątkowo precyzyjne ścieżki obróbki w sterowaniu FANUC CNC, jednocześnie zapewniając, że robot FANUC będzie niezawodnie i dokładnie ładował oraz rozładowywał komponenty. Nie mogło dojść do żadnego błędu ustawienia elementu w uchwycie – nawet na poziomie 1 lub 2 µm.

„Dzięki sterowaniu robotem FANUC znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie, które pomogło nam osiągnąć nasze cele” – mówi de Wolf. „Ważnym wyzwaniem i punktem rozwojowym było dla nas zoptymalizowanie zarówno CNC, jak i PLC pod kątem procesów obróbczych maszyny MikroTurn Twin. Wiedzieliśmy, że dzięki rozwiązaniom FANUC możemy uzyskać bardzo dokładne kontury, a jednocześnie zapewnić elastyczną konfigurację, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom klientów. Wszystko to dało satysfakcjonujący i solidny rezultat.”

 

 

Image related to the success story Hembrug

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.