Seria R-2000/E
Poznaj serię R-2000/E
Seria R-2000/E to całkowicie przeprojektowana i udoskonalona generacja sprawdzonej platformy R-2000, oferująca wyższą wydajność, łatwiejszą integrację oraz bardziej zrównoważoną eksploatację w gamie ośmiu modeli. Seria obejmuje roboty o udźwigu od 120 kg do 300 kg oraz zasięgu od 2655 mm do 3905 mm, dostępne zarówno w wersjach montowanych na posadzce, jak i w konfiguracji rack-mounted, co pozwala dopasować rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Wyposażone w kontroler FANUC R-50𝑖A controller, roboty R-2000/E doskonale sprawdzają się w aplikacjach związanych ze zgrzewaniem punktowym, montażem nadwozi samochodowych, obsługą materiałów, paletyzacją oraz logistyką, w tym przy manipulacji długimi i wielkogabarytowymi ładunkami. Do najważniejszych innowacji należą bezbateryjne enkodery, ulepszony system prowadzenia przewodów oraz sztywne, jednoczęściowe ramię wykonane jako odlew, które zapewnia wyższą dokładność i trwałość konstrukcji. Dzięki nawet 20% wyższej prędkości pracy, zwiększonemu udźwigowi i zasięgowi, większej nośności nadgarstka, niższemu zużyciu energii oraz cichszej pracy, seria R-2000/E znacząco obniża całkowity koszt posiadania (TCO), jednocześnie wspierając integrację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz realizację założeń nowoczesnej inteligentnej produkcji.