Skip to main content
LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

LR Mate/10-11A Food/Clean to kompaktowy, wszechstronny, 6-osiowy robot zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnianiu rygorystycznych wymagań środowisk czystych pomieszczeń (cleanroom) oraz przemysłu spożywczego. Wyposażony w wysoko-wydajne serwomotory i sztywną konstrukcję ramienia, zapewnia szybkie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Certyfikowany zgodnie z normą IP67 pod kątem odporności na wodę i pył, spełnia również wymagania klasy czystości ISO 4. Jego biała powłoka epoksydowa oraz smar spożywczy klasy NSF-H1 gwarantują bezpieczną i higieniczną pracę w wymagających warunkach produkcyjnych.
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1101 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specjalista ds. zastosowań spożywczych

Uniknij ryzyka zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1. Skorzystaj z odpornej na mycie konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi oraz klasą szczelności IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa wydajność

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, aby osiągnąć wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Korzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-50𝑖A Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1101 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

 

 

Odkryj serię produktów

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Lekki i kompaktowy. Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj naszą serię LR Mate już teraz!

Zainspiruj się