Skip to main content
Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

Zaprojaktowany do pracy w pomieszczeniach czystych oraz w branży spożywczej, LR Mate 200𝑖D/7LC to wielozadaniowy, 6-osiowy robot z wydłużonym zasięgiem, zapewniającym większą wszechstronność. Wyposażony w mocne serwosilniki oraz sztywne ramię, umożliwia szybkie przyspieszenie i krótsze czasy cyklu. Model ten posiada certyfikat IP67 potwierdzający odporność na wodę i pył. Dostosowany do pomieszczeń czystych i zastosowań spożywczych, spełnia normy ISO klasy 6 i posiada białą powłokę epoksydową zgodną z FDA oraz smar NSF-H1 klasy spożywczej.
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
911 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Gotowy do pracy w pomieszczeniach czystych

Spełnia wymagania czystych środowisk dzięki higienicznej konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi i standardem ISO 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specjalista ds. zastosowań spożywczych

Uniknij ryzyka zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1. Skorzystaj z odpornej na mycie konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi oraz klasą szczelności IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa wydajność

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, aby osiągnąć wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Korzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki łącznikowi 6DI/6DO na osi J3 do obsługi chwytaków, a także zintegrowanym podwójnym zaworom elektromagnetycznym x 2 i przewodom powietrznym w standardzie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
911 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Lekki i kompaktowy. Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj naszą serię LR Mate już teraz!

Zainspiruj się