Skip to main content
The FANUC CRX-3iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-3𝑖A

FANUC CRX-3𝑖A to ultralekki robot współpracujący zaprojektowany z myślą o producentach, którzy potrzebują szybkiej i elastycznej automatyzacji. Ważąc zaledwie 11 kg i oferując zasięg 692 mm, CRX 3𝑖A może być przenoszony jedną ręką i instalowany w ciasnych przestrzeniach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla spawalnictwa, montażu oraz innych lekkich aplikacji wymagających elastycznej automatyzacji w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja CRX 3𝑖A umożliwia łatwe przemieszczanie robota pomiędzy wąskimi stanowiskami roboczymi oraz bezproblemowe dostosowywanie layoutu. Robot automatycznie wykrywa kąt swojej instalacji i może być zintegrowany z podstawą magnetyczną, co pozwala na montaż w dowolnej orientacji i eliminuje konieczność przykręcania śrubami. Po przestawieniu robota w innne miejsce operator może po prostu dotknąć powierzchni detalu drutem spawalniczym palnika, a robot automatycznie rozpozna swoją pozycję i rozpocznie spawanie bez konieczności ponownego uczenia. Udźwig 3 kg umożliwia jednoczesne użycie palnika spawalniczego oraz czujnika spawalniczego, co pozwala na automatyczne wykrywanie punktów spawania i generowanie ścieżki ruchu. Roboty współpracujące z serii CRX oferują 8 lat pracy bez pełnych przeglądów (Zero Maintenance) oraz sprawdzoną niezawodność przemysłową, której oczekują klienci firmy FANUC.
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
692 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla firmy

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Szybkie i elastyczne wdrożenie

Niezwykle lekka konstrukcja i niewielki zasięg umożliwiają szybki montaż, łatwą zmianę lokalizacji oraz płynną integrację w ograniczonych przestrzeniach roboczych.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Skrócony czas przygotowania i przezbrojenia

Automatyczne wykrywanie orientacji montażowej i pozycji roboczej umożliwia szybkie ponowne uruchomienie bez konieczności ręcznego ponownego programowania, co pozwala zminimalizować przestoje.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Wysoka powtarzalność

Wykonuj ten sam ruch wielokrotnie z dokładnie taką samą precyzją dzięki powtarzalności sięgającej +/- 0,02 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysł dotyku

Skorzystaj z delikatnego dotyku – każdy robot CRX jest standardowo wyposażony we wbudowane czujniki siły, które zapewniają robotowi zmysł dotyku bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Nauczanie poprzez ręczne prowadzenie

CRX może z łatwością uczyć się od użytkownika. Wystarczy użyć funkcji ręcznego prowadzenia, poprowadzić robota do żądanej pozycji i zapisać ją na tablecie za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Łatwy do połączenia

Łatwo integruj urządzenia peryferyjne innych firm dzięki zatwierdzonym przez FANUC narzędziom końcowym (EOAT), akcesoriom i wtyczkom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
692 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Urządzenia i akcesoria CRX

Seria robotów współpracujących CRX sprawia, że automatyzacja jest prosta i szybka. Urządzenia peryferyjne można łatwo zintegrować z zatwierdzonym przez firmę FANUC oprzyrządowaniem końca ramienia (EOAT), akcesoriami i wtyczkami. Poznaj dostępne rozwiązania już teraz.

Odkryj serię produktów

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Bezpieczne, elastyczne, szybkie we wdrożeniu i łatwe w programowaniu. Odkryj serię CRX już teraz!

Zainspiruj się