CRX-30𝑖A Food
Udział
Robot współpracujący CRX-30𝑖A/L klasy spożywczej został zaprojektowany z myślą o przemyśle spożywczym i napojowym. Wyposażony w smar klasy spożywczej NSF-H1, białą farbę epoksydową oraz powłokę odporną na rdzę i chemikalia, CRX-30𝑖A klasy spożywczej jest idealnym rozwiązaniem do obsługi żywności, pracy w wilgotnym środowisku i miejscach, gdzie wymagane są rygorystyczne normy higieniczne. Robot oferuje udźwig 30 kg i zasięg 1 756 mm, co czyni go najmocniejszym modelem serii robotów współpracujacych CRX. Tablet Teach Pendant (TP) umożliwia szybkie i łatwe programowanie dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika oraz intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść". Seria robotów współpracujących CRX charakteryzuje się 8-letnim okresem bez konieczności prowadzenia pełnych przeglądów oraz potwierdzoną niezawodnością przemysłową, oczekiwaną przez klientów FANUC.
Udźwig robota
30 kg
Zasięg robota
1756 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Montaż
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Kontrola wizyjna
Technologia inspekcji wizyjnej usprawnia Twoje procesy produkcyjne dzięki zautomatyzowanym systemom opartym na obrazach, które precyzyjnie kontrolują i analizują obiekty. Zaawansowane rozwiązania inspekcji wizyjnej wykorzystują najnowocześniejsze kamery, czujniki oraz oprogramowanie do przechwytywania i
przetwarzania obrazów, wykrywania defektów, pomiaru wymiarów oraz zapewniania, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy jakości.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!