ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Udział
Economical production from batch size one with FANUC ROBODRILL.
FANUC LR Mate 200𝑖D automates tool and workpiece handling.
FANUC robot fully integrated into FANUC Series 31𝑖-Model B5 Plus control.
FANUC reliability helps minimise downtime in safety-critical manufacturing.
Get Inspired
Wybierz więcej opcji tutaj
Case Studies
Applications
Industries
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
FANUC Case Studies
Explore our comprehensive range of factory automation solutions, showcased in detailed case studies, and designed to optimise and streamline any manufacturing process.
Szybkie wiercenie i gwintowanie
Szybkie wiercenie i gwintowanie to niezbędne procesy w przemyśle wytwórczym i budo-wlanym. Techniki te polegają na szybkim i wydajnym wierceniu otworów i tworzeniu gwintów, co pozwala na zwiększenie produktywności i precyzji w różnych zastosowaniach. Wykorzystując szybkie wiercenie i gwintowanie, firmy mogą usprawnić swoje ope-racje i osiągnąć krótsze czasy cyklu bez utraty jakości.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.