Premiera pozycjonera H-Frame FANUC upraszcza projektowanie zautomatyzowanych systemów spawania łukowego
FANUC poszerza swoją ofertę wysokowydajnych robotów przemysłowych o dużym udźwigu z serii M-1000 o nowy model M-1000/550F-46A o wyjątkowo długim zasięgu. Ten sześciosiowy robot przegubowy, zaprojektowany m.in. z myślą o potrzebach motoryzacyjnego „giga castingu” oraz innych wymagających zastosowań, oferuje udźwig 550 kg i imponujący zasięg 4,6 m. Dodatkowo zapewnia najlepsze w swojej klasie prędkości pracy w kategorii robotów o tak dużym zasięgu.
Coraz większa liczba producentów samochodów odlewa duże, jednolite aluminiowe struktury nadwozia, korzystając z procesu powszechnie znanego jako giga casting lub mega casting. Podobnie jak wiele innych zadań w ciężkim przemyśle, giga casting coraz częściej wiąże się z koniecznością manipulowania dużymi elementami. Ten trend napędza zapotrzebowanie na roboty o dużym udźwigu, długim zasięgu i silnym nadgarstku.
Nowy M-1000/550F-46A z zasięgiem 4,6 m oferuje o 40% dłuższy zasięg niż obecny model M-1000𝑖A o zasięgu 3,3 m. Każde zastosowanie wymagające wyciągania ciężkich lub dużych obrabianych elementów z głębi maszyny czy prasy skorzysta z możliwości robota o dużym udźwigu i wyjątkowo długim zasięgu.
Długi zasięg i duży udźwig oznaczają, że niezbędny jest także niezwykle wytrzymały nadgarstek – nie tylko do ciężkich komponentów, ale także do obsługi dużych elementów, których środek ciężkości znajduje się daleko od punktu chwytu. Solidnie zaprojektowany nadgarstek nowego M-1000/550F-46A, o klasie ochrony IP67, uzupełnia konstrukcja
robota o wysokiej sztywności, z ramieniem J2 podpartym po obu stronach.
Nowy M-1000/550F-46A firmy FANUC wykorzystuje konstrukcję szeregową typową dla serii M-1000. Konstrukcja szeregowa oznacza, że ramię główne J3 nie koliduje z ramieniem J2, ze względu na brak mechanizmu podpierającego występującego w konfiguracji łącza równoległego typowej dla robotów o dużym udźwigu. Mechanizm łącza szeregowego zapewnia znacznie większy zakres ruchu, większą wszechstronność oraz mniejsze wymagania co do powierzchni zajmowanej przez robota.
Dodatkowo, wsparciem dla dużego obszaru roboczego bez potrzeby zajmowania znacznej powierzchni zapewnia możliwość ustawienia ramienia J3 w pozycji pionowej i odwrócenia go do tyłu. W praktyce robot może sięgać z jednej strony na drugą bez wykonywania obrotu 180° wokół osi J1, co skraca czas cyklu. Wszechstronny M-1000/550F-46A znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym przy obsłudze jednostek akumulatorowych, a także może realizować szeroki zakres zastosowań wymagających dużego udźwigu i długiego zasięgu w innych branżach.
M-1000/550F-46A standardowo wykorzystuje nowy kontroler robota FANUC serii R-50𝑖A, wprowadzając szereg inteligentnych funkcji wspierających inicjatywy inteligentnych fabryk.
FANUC zaprezentuje M-1000/550F-46A na zbliżających się targach EMO 2025 w Hanowerze w dniach 22-26 września. Na stoisku D30 w hali 6 odwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć nowego robota obsługującego część podwozia giga-cast dla przemysłu motoryzacyjnego.