Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Iskalnik robotov

Poiščite pravi izdelek z iskalnikom robotov. Če želite iskanje še podrobneje opredeliti, izberite eno od meril. Če želite spremeniti vzorce iskanja, označite ali odstranite oznake v okencih. Kliknite na rezultate in poiščite stran modela, ki ga iščete.

Izpopolni svoje iskanje

126 Roboti – 113-126 Roboti
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/270F

R-2000𝑖C/270F je daleč najmočnejši robot iz serije R-2000. Je 6-osni robot, zasnovan kot vsestranski robot za ravnanje s težkimi bremeni do 270 kg. Njegovo oblikovanje je razmeroma majhno in omogoč...
osi
6
Nosilnost robota
270 kg
Doseg robota
2655 mm
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.
robot

R-2000𝑖C/270R

R-2000𝑖C/270R je vsestranski 6-osni robot, ki je oblikovan za namestitev na stojalo in predstavlja odlično rešitev za varčevanje z dragocenim prostorom. Z ojačano roko J3 lahko ta model prenaša bre...
osi
6
Nosilnost robota
270 kg
Doseg robota
3095 mm
The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/100FH

R-2000𝑖D/100FH s 100 kg nosilnosti je idealen za vse vrste manipulacijskih nalog v skoraj vseh aplikacijah. Njegovo oblikovanje votle roke omogoča popolnoma notranje ožičenje, pri čemer so vgrajeni...
osi
6
Nosilnost robota
100 kg
Doseg robota
2605 mm
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/165FH

R-2000𝑖D/165FH je model robota z votlo roko s 165 kg nosilnosti in je idealen za vse aplikacije, ki zahtevajo procesne kable, kot je točkovno varjenje ali ravnanje z materialom. Njegovo oblikovanje...
osi
6
Nosilnost robota
165 kg
Doseg robota
2605 mm
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/210FH

R-2000𝑖D/210FH z veliko nosilnostjo 210 kg je idealen za številne težke naloge in točkovno varjenje. Njegovo oblikovanje votle roke omogoča popolnoma notranje ožičenje, pri čemer so integrirani pro...
osi
6
Nosilnost robota
210 kg
Doseg robota
2605 mm
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-12𝑖A

SR-12𝑖A je s svojo poenostavljeno in lahkotno konstrukcijo oblikovan za nemoteno integracijo v montažne ali pakirne linije. Njegovo notranje vodenje kablov in cevi prispeva k čistemu, neoviranemu v...
osi
4
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
900 mm
robot

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Oblika robota SR-12𝑖A/C je posebej zasnovana za uporabo v čistih prostorih in živilski industriji ter izpolnjuje standarde ISO razreda 5. Opremljen je z belim epoksidnim premazom in mazivom, primer...
osi
4
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
900 mm
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-20𝑖A

SR-20𝑖A je s svojo poenostavljeno in lahkotno konstrukcijo oblikovan za nemoteno integracijo v montažne ali pakirne linije. Njegovo notranje vodenje kablov in cevi prispeva k čistemu, neoviranemu v...
osi
4
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
1100 mm
The FANUC SR-3iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A

SR-3𝑖A z nosilnostjo 3 kg ter 400 mm horizontalnega in 200 mm vertikalnega dosega je strokovno prilagojen za manjše naloge robotike, kot so montaža, pobiranje in nameščanje, pregledovanje in embala...
osi
4
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
400 mm
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Oblika robota SR-3𝑖A/C je posebej zasnovana za uporabo v čistih prostorih in živilski industriji ter izpolnjuje standarde ISO razreda 5. Opremljen je z belim epoksidnim premazom in mazivom, primern...
osi
4
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
400 mm
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A/U

Robot SR-3𝑖A/U, ki se montira na strop, s svojim hitrim in natančnim delovanjem na novo opredeljuje učinkovitost in odpravlja "mrtvo cono", ki jo običajno povezujemo s tradicionalnimi roboti SCARA....
osi
4
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
350 mm
robot

SR-6𝑖A

SR-6𝑖A je odlična izbira za montažo, pobiranje in nameščanje, pregledovanje in embalažo, pri katerih je potrebna nosilnost do 6 kg. SR-6𝑖A je majhen in ponuja hitrost in natančnost v 360-stopinjske...
osi
4
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-6𝑖A/C Food/Clean

Oblika robota SR-6𝑖A/C je posebej zasnovana za uporabo v čistih prostorih in živilski industriji ter izpolnjuje standarde ISO razreda 5. Opremljen je z belim epoksidnim premazom in mazivom, primern...
osi
4
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
robot

SR-9𝑖A/R

SR 9𝑖A/R je SCARA robot, nameščen na nosilno konstrukcijo, zasnovan za hiter in zanesljiv transport majhnih komponent, kot so moduli sončnih celic. Z nosilnostjo 9 kg in dosegom 620 mm je nameščen ...
osi
4
Nosilnost robota
9 kg
Doseg robota
620 mm