The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-20𝑖A

SR-20𝑖A je s svojo poenostavljeno in lahkotno konstrukcijo oblikovan za nemoteno integracijo v montažne ali pakirne linije. Njegovo notranje vodenje kablov in cevi prispeva k čistemu, neoviranemu videzu, kar močno zmanjšuje konture motenj. Njegova kompaktna struktura s težo 64 kg in širokim dosegom 1100 mm za povečanje učinkovitosti pri prostorski uporabi in obsegu delovanja. Ta robot je idealna rešitev, če iščete učinkovito upravljanje prostora, ne da bi pri tem ogrozili delovanje.
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
1100 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Hitri roboti SCARA za večjo prepustnost

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Za povečanje prepustnosti

Z inovativno pogonsko tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite izjemno kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške z integriranimi storitvami, kot so I/O in 24 VDC, elektromagnetni ventili in zračni vodi v robotu.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivno programiranje

Standardni spletni vmesnik omogoča enostavno in intuitivno programiranje robota s tabličnim ali namiznim računalnikom s FANUC 𝑖 programsko opremo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Okoljska možnost

Izpolnjujejo zahteve čistega okolja z okoljsko možnostjo, ki vključuje beli epoksidni premaz, stopnjo zaščite IP65, protikorozijske vijake, pokrov meha in standard ISO 5.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Hitrejši čas zagona

Enostavna obnovitev napak je zagotovljena s stikalom za sprostitev zavore na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Izboljšano usmerjanje kablov

Zmanjšajte območje motenj in olajšajte čiščenje s kabli na dnu, ki so na voljo.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Z izjemno kompaktnim obsegom in možnostjo pritrditve na steno sprostite dragoceni prostor za drugo opremo ali procese.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velika prilagodljivost

Idealna izbira za široko paleto aplikacij s 360-stopinjskim delovnim območjem, dosegom do 1.100 mm in nosilnostjo do 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
1100 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serija SCARA

Povečajte hitrost in natančnost. Raziščite našo serijo SCARA zdaj!

Navdihnite se