The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

SR-6𝑖A je odlična izbira za montažo, pobiranje in nameščanje, pregledovanje in embalažo, pri katerih je potrebna nosilnost do 6 kg. SR-6𝑖A je majhen in ponuja hitrost in natančnost v 360-stopinjskem območju. Njegovo lahka oblika podstavka in integracija storitev povečujejo njegovo kompaktnost, s čimer se znatno zmanjša možnost motenj z okoliško opremo. Je zelo učinkovita rešitev za okolja, ki so občutljiva na prostor, ter ponuja natančno in zanesljivo delovanje pri manipulaciji.
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Hitri roboti SCARA za večjo prepustnost

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Za povečanje prepustnosti

Z inovativno pogonsko tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite izjemno kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške z integriranimi storitvami, kot so I/O in 24 VDC, elektromagnetni ventili in zračni vodi v robotu.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivno programiranje

Standardni spletni vmesnik omogoča enostavno in intuitivno programiranje robota s tabličnim ali namiznim računalnikom s FANUC 𝑖 programsko opremo.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Hitrejši čas zagona

Enostavna obnovitev napak je zagotovljena s stikalom za sprostitev zavore na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Izboljšano usmerjanje kablov

Zmanjšajte območje motenj in olajšajte čiščenje s kabli na dnu, ki so na voljo.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Z izjemno kompaktnim obsegom in možnostjo pritrditve na steno sprostite dragoceni prostor za drugo opremo ali procese.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velika prilagodljivost

Idealna izbira za široko paleto aplikacij s 360-stopinjskim delovnim območjem, dosegom do 650 mm in nosilnostjo do 6 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serija SCARA

Povečajte hitrost in natančnost. Raziščite našo serijo SCARA zdaj!

Navdihnite se

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell

Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.