The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/100FH

R-2000𝑖D/100FH s 100 kg nosilnosti je idealen za vse vrste manipulacijskih nalog v skoraj vseh aplikacijah. Njegovo oblikovanje votle roke omogoča popolnoma notranje ožičenje, pri čemer so vgrajeni procesni kabli zlahka dostopni za samostojno zamenjavo prek široko odprtih rež za vzdrževanje. Kabli so oblikovani za dolgo življenjsko dobo in enostavno vzdrževanje, kar zmanjšuje čas in stroške vzdrževanja. Ta model prihrani dragoceni prostor v proizvodnem prostoru, saj ima najmanjši delovni obseg 678 x 536 mm in ga je zaradi kompaktne oblike in oblikovanja enostavno integrirati.
Nosilnost robota
100 kg
Doseg robota
2605 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimizirani kabli z dolgo življenjsko dobo

Zmanjšajte čas in stroške vzdrževanja s kabli, oblikovanimi za visoko vzdržljivost in enostavno vzdrževanje.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Prihranite dragoceni proizvodni prostor in izkoristite prednosti kompaktne oblike z majhnim obsegom.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Pametno upravljanje kablov

Preprečite motnje v sistemski opremi in podaljšajte življenjsko dobo kablov z vodenjem kablov prek pametnega oblikovanja votlega zapestja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
100 kg
Doseg robota
2605 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serija R-2000

Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti z veliko nosilnostjo. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!

Navdihnite se