Skip to main content
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.

SR-3𝑖A/U

Robot SR-3𝑖A/U, ki se montira na strop, s svojim hitrim in natančnim delovanjem na novo opredeljuje učinkovitost in odpravlja "mrtvo cono", ki jo običajno povezujemo s tradicionalnimi roboti SCARA. Njegova edinstvena konfiguracija omogoča popolno izrabo delovnega prostora pod roko in tako v celoti optimizira delovni prostor. SR-3𝑖A/U je oblikovan za stroškovno učinkovitost in enostavno konfiguracijo ter predstavlja praktično alternativo dražjim robotom delta, zato je idealen za različne aplikacije na področju montaže, embalaže in rokovanja z roboti. S precejšnjo potisno silo 150 N in možnostjo zelo visoke hitrosti je odličen pri številnih nalogah "poberi in postavi", kar dokazuje njegovo vsestranskost in produktivnost v številnih operativnih okoljih.
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
350 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Hitri roboti SCARA za večjo prepustnost

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Scara upside down in black, svg format

Največja prilagodljivost

Izkoristite celoten delovni prostor z ničelnim obsegom.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Za povečanje prepustnosti

Z inovativno pogonsko tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite izjemno kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške z integriranimi storitvami, kot so I/O in 24 VDC, elektromagnetni ventili in zračni vodi v robotu.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivno programiranje

Standardni spletni vmesnik omogoča enostavno in intuitivno programiranje robota s tabličnim ali namiznim računalnikom s FANUC 𝑖 programsko opremo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
350 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serija SCARA

Povečajte hitrost in natančnost. Raziščite našo serijo SCARA zdaj!

Navdihnite se