R-2000𝑖D/165FH
Deli
R-2000𝑖D/165FH je model robota z votlo roko s 165 kg nosilnosti in je idealen za vse aplikacije, ki zahtevajo procesne kable, kot je točkovno varjenje ali ravnanje z materialom. Njegovo oblikovanje votle roke omogoča popolnoma notranje ožičenje, vgrajeni procesni kabli pa so zlahka dostopni za samostojno zamenjavo prek široko odprtih rež za vzdrževanje. Kabli so oblikovani za dolgo življenjsko dobo in enostavno vzdrževanje, kar zmanjšuje čas in stroške vzdrževanja. Ta model prihrani dragoceni prostor v proizvodnem prostoru, saj ima minimalen delovni obseg 678 x 536 mm in ga je zaradi kompaktne oblike in oblikovanja enostavno integrirati.
Nosilnost robota
165 kg
Doseg robota
2605 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Case Studies
Aplikacije
Industrije
Sitech
FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Točkovno varjenje
Z varilnimi roboti zagotovite visokokakovostne zvare in izboljšajte produktivnost. Vključite jih kot bistveni sestavni del sodobnih proizvodnih procesov in zagotovite zanesljivo in dosledno delovanje. Zagotovite dosledno kakovost zvarjenih delov, skrajšajte proizvodni čas in zmanjšajte število človeških napak. Znižajte stroške dela, zmanjšajte količino odpadnega materiala in omogočite delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu ter tako povečajte splošno učinkovitost proizvodnje.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.