SR-12𝑖A
Deli
SR-12𝑖A je s svojo poenostavljeno in lahkotno konstrukcijo oblikovan za nemoteno integracijo v montažne ali pakirne linije. Njegovo notranje vodenje kablov in cevi prispeva k čistemu, neoviranemu videzu, kar močno zmanjšuje konture motenj. Majhna velikost tega robota, ki meri le 280 x 364 mm in tehta le 53 kg, v kombinaciji z dosegom 900 mm optimizira tako izkoristek prostora kot tudi obseg gibanja, kar zagotavlja največjo učinkovitost pri manipulaciji.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
900 mm
osi
4
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Case Studies
Aplikacije
Industrije
Get Inspiration from Other's Success
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
Modularna avtomatizacija CNC in robota s skupno platformo
Proizvajalec CNC strojev za brušenje orodij SCHNEEBERGER Maschinen AG je izbral FANUC zaradi njegovega svetovnega ugleda, trajnih izdelkov in podporne mreže. FANUC je zagotovil celovito rešitev s CNC, roboti in motorji, kar omogoča nemoteno komunikacijo. Uvedba najnovejšega FANUC 31𝑖-B CNC FANUC je izboljšala diagnostiko in povečala kakovost brušenja orodij.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Pregled vida
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.