Obţineţi navigarea

Un parteneriat strâns între ROLLOMATIC și FANUC pentru a oferi ceea ce este mai bun în modernizarea pentru Industry 4.0

Sarcină:  Să conceapă o nouă mașină de șlefuire cu precizie cu 6 axe interpolate simultan, care să combină tehnologia hidrostatică cu motoarele liniare, precum și un robot cu poli-articulații.

Soluție: Bazându-se pe parteneriatul de durată, Rollomatic a optat pentru o soluție completă de la FANUC alcătuită dintr-un 30i-B CNC. Integrarea inteligentă a unui robot FANUC LR Mate 200iD/7L asigură un grad ridicat de flexibilitate și autonomie.

Rezultatul: GrindSmart®830XW permite prelucrarea uneltelor de tăiere cu o finisare a suprafeței și cu muchii rezultate de la tăiere care sunt superioare standardului din piață.

 

Prin extinderea gamei sale GrindSmart® pentru a include diametre de 32 mm, prin oferirea preciziei și combinarea motoarelor liniare cu accesorii de ghidare hidrostatică, prin automatizarea gamelor sale cu roboți FANUC și sisteme CNC, Rollomatic își poziționează mașinile sale de ascuțire la vârful piramidei de calitate și producție. Acest lucru se întâmplă în Elveția și trezește interesul lumii uneltelor de ascuțire și șlefuire. Producător de mașini de precizie înaltă pentru ascuțire și șlefuire, ROLLOMATIC a lansat prima sa mașină CNC pe 6 axe cu nu mai puțin de 26 de ani în urmă. Sub conducerea lui Jean-Marc Dick în 1993, brioul de design a lucrat într-o colaborare strânsă cu FANUC Elveția pentru a lansa o mașină revoluționară la vremea respectivă: CNC600. De atunci, FANUC a fost unicul furnizor al sistemelor de control digital al mărcii elvețiene. GrindSmart®830XW, un centru de șlefuire pe 6 axe care combină motoarele liniar cu accesoriile de ghidare hidrostatică constituie un nou salt tehnologic spre înainte realizat în comun de cei doi parteneri, lăsându-și amprenta în istoria producției și șlefuirii uneltelor de tăiere. Pentru Rollomatic, această inovație reprezintă un vârf de lance cu care penetrează piața uneltelor cu diametre de peste 16 mm. În compania principalilor protagoniști ai acestei aventuri minunate, haideți să examinăm geneza aceste inovații care a fost revoluționară în toate sensurile acestui cuvânt.

ABOUT ROLLOMATIC

În 1953, Francis Rollier a fondat compania omonimă în La Neuveville, aproape de Neuchâtel, pentru a fabrica unelte rotative de tăiere de precizie înaltă pentru industria fabricării ceasurilor. Deoarece mașinile de tăiere și șlefuire din acea vreme nu erau suficient de precise pentru nevoile sale, el a decis să conceapă și să construiască propria sa mașinărie îmbunătățită. Începând cu 1985, împreună cu fiul lui Michel, el a lansat aceste mașini pe piață sub numele „Roll-o-Matic”. În 1989, Michel Rollier, încă CEO-ul companiei, a înființat Rollomatic SA. Gama de mașini de șlefuire pentru șlefuirea controlată de CNC și ascuțirea uneltelor a fost dezvoltată și și-a lăsat amprenta în lumea industrială, în special cu centrul de șlefuire pe 6 axe complet automatizat CNC600 „În acel moment, eram cam douăzeci de oameni în companie," își amintește Jean-Marc Dick. „Suportul tehnic pentru un sistem CNC de nivel înalt și furnizorul motorului cu axe erau esențiale pentru dezvoltarea acestuia," subliniază el.

O poveste despre oameni și inovații

Aproprierea geografică dintre FANUC Elveția, cu sediul în Biel, s-a dovedit foarte avantajoasă în stabilirea unei colaborări strânse. „Scopul nostru de pătrundere pe piețele internaționale, în special cu crearea filialei noastre americane în 1994, ne condus să căutăm serviciile unui furnizor cu extindere globală, cum este FANUC”adaugă Damien Wunderlin, Director de Marketing și Vânzări la Rollomatic. FANUC Elveția a devenit mai mult decât un partener, este în centrul și inima mașinilor Rollomatic. „De când am venit alături de FANUC Elveția în 1998, am petrecut o mare parte din timpul meu la biroul de design Rollomatic," declară Claude Amsler, care este responsabil de interfața tehnică dintre FANUC Elveția și Rollomatic. Construit în 2002 de Rollomatic, proximitatea sediului de producție din Le Landeron, la doar douăzeci de minute de Biel, este foarte convenabilă pentru el. Având o unitate de producție prin sistem optimizat pe o suprafață de 12.000 m2, unde lucrează 350 de persoane de pe patru continente și se construiesc între 500 și 650 de mașini anual, astăzi Rollomatic este referința globală în materie de șlefuire și ascuțire de precizie înaltă. Mașinile Rollomatic GrindSmart® sunt însoțite de software-ul de programare VirtualGrind®, mașina ShapeSmart® concepută pentru șlefuirea cilindrică rulează software-ul ShapeSmart®Pro și, în privința sa, LaserSmart®Pro este furnizată cu modele LaserSmart® pentru prelucrarea cu laser. Toate aceste programe software sunt dezvoltate de Rollomatic. Acestea sunt integrate în majoritatea sistemelor FANUC 30i-B și 32i-B CNC care echipează gamele sale.


O culme a preciziei…
Conceput pentru producția pe scală mică și mare a uneltelor cu diametre între 1 mm și 32 mm, GrindSmart®830XW face pereche cu cele mai moderne tehnologii pentru motorizarea axelor cu ghidarea deplasării și tehnologii automatizate de încărcare a uneltei și roții. Având o amprentă la sol redusă (2.500 x 2.335 mm), cadrul său din fontă include cinematica pe 6 axe a motoarelor liniare pentru axele X, Y și Z și motoare de cuplu pentru axele de rotație (A, B și C), toate fiind furnizate de FANUC. Controlate de codoare optice cu o rezoluție de până la o milionime de grad, axele A și B au o cursă al 240° care permite producția automatizată de spirale cu orientare spre dreapta sau stânga. Iar axa C se poate roti cu până la 1.000 rpm având aceeași rezoluție a controlului. Gestionate de sistemul FANUC 30i-B CNC, un senzor integrat de măsurare permite detectarea oricărei abateri la o unealtă. Apoi, un modul software Rollomatic VirtualGrind®Pro compensează automat această abatere prin corelarea mișcărilor axei pe axa reală a uneltei. Deși este mult mai scumpă de instalat, s-a adoptat ghidarea hidrostatică a axelor liniare cu ajutorul uleiului în presiune deoarece are garanție dublă în privința preciziei și dinamicii. În primul rând, sistemul hidrostatic compensează înclinarea axei, indiferent cât este de mică. În plus, uleiul răcit de lubrifiere folosit la această ghidare garantează o stabilitate termică aproape perfectă pentru toate mișcările. Controlat de o regulă absolută cu o rezoluție de 0,01 µm, motoarele liniare FANUC asigură mișcări extrem de precise. În final, principiul tehnologic al motoarelor liniare le permite să răspundă instant la comenzile de la CNC-ul FANUC; eliminând orice inerție mecanică.

 „Foarte bine protejați, magneții din motoarele liniare FANUC sunt poziționate cu un unghi de incidență care generează o mișcare spre înainte perfect reglată”, adaugă Claude Amsler..

GrindSmart®830, 630 și 530 sunt astfel primele mașini care combină acest nivel de acuratețe în poziționarea continuă și mișcarea dinamică la centrele de șlefuire de precizie.

... asociat cu cea mai modernă automatizare Industry 4.0

Deasupra axei arborelui, magazia roților are 15 poziții pentru clemele de ghidare. Fiecare clemă de ghidare are un sistem individual de lubrifiere și poate ține 3 roți. Autonomia oferită de această magazie permite astfel funcționarea continuă nemonitorizată cu mai multe roți gemene. Această autonomie este îmbunătățită de instalarea inteligentă a unui robot FANUC LR Mate 200iD 7L în secțiunea din partea stângă a mașinii. De la tăvile pre-încărcate în mediul său de lucru, robotul alimentează automat axul mașinii pentru funcționarea nesupravegheată pe timpul nopții sau în weekend. Sistemul său de prindere cu cleme duale descarcă unealta finisată și apoi în câteva secunde încarcă piesa brută pentru șlefuire. Robotul și comanda numerică comunică natural printr-un sistem gestionat integral de FANUC. „Sistemul 830XW conține un robot poliarticulat fiabil și exact care poate fi echipat cu un sistem de vedere pentru șlefuirea plăcilor pe 630XW și executarea de activități suplimentare,” arată Jean-Marc Dick. Inteligent și automatizat, GrindSmart® 830XW este astfel pregătit pentru integrarea în atelierele inteligente de șlefuire de precizie de nivel Industry 4.0. Calcularea profitabilității investiției trebuie astfel să țină cont de calitatea lucrării efectuate, de garantarea de zero defecte și de autonomia mașinii care optimizează rentabilitatea generală.

O nouă viziune pentru prelucrarea uneltelor de tăiere

Un dezvoltator de proiecte industriale pe termen lung, Rollomatic, a conceput și construit o viziune nouă a mașinilor de ascuțire cu acest model competitiv capabil de a lucra cu Ø de până la 32 mm. Precizia geometrică și calitatea suprafeței uneltelor produse pe mașinile GrindSmart® va asigura performanțe fără precedent în domeniul șlefuirii. Valoarea adăugată de investițiile în aceste sistem de producție de top este factorul care îl diferențiază. Bazându-și dorința de inovare pe capabilitățile FANUC Elveția, pe deschiderea CNC-urilor FANUC, pe tehnologia motorului linia și pe rețeaua sa globală, Rollomatic este acum pe cale să se angajeze în proiecte noi pentru producerea de unelte de tăiere de performanțe înalte. „În ultimii ani, am decis să trecem peste provocările comune ale robotizării și ale extinderii gamei noastre pentru a include diametre mai mari”, explică Damien Wunderlin. „Și nu am avut de ales, decât să poziționăm această dezvoltare în sectorul de vârf, concentrându-ne pe viitorul digitalului din următoarele decenii”, adaugă el..

„Cu ajutorul FANUC Elveția și a rețelei sale globale, vom reuși în acest lucru, depășindu-ne așteptările”, concluzionează acesta.