Sarcina:
ITW avea nevoie de mașini fiabile, cu o precizie ridicată și o întreținere scăzută în timp, pentru a le oferi clienților săi o livrare continuă a pieselor.
Soluția:
În prezent, ITW folosește 35 de mașini FANUC de turnare prin injecție în producție, care au o forță de prindere de la 15 tone și până la 300 de tine. Pe viitor, vor exista și roboți care se vor ocupa cu întreținerea mașinilor.
Rezultatul:
Producția fiabilă, precisă și exactă a pieselor este acum garantată de ITW pentru a satisface cerințele clienților săi, atât cele din prezent, cât și cele din viitor.
Produsele FANUC utilizate
La nivel de grup, ITW este un furnizor important pentru majoritatea producătorilor auto europeni și mondiali, iar compania suedeză nu este diferită, majoritatea produselor sale fiind destinate diferitelor mărci suedeze emblematice.
La începutul mileniului a fost înființată ITW Suedia. Era specializată în producerea de piese turnate din plastic tehnic pentru producătorii de automobile. Astăzi, ITW își continuă tradiția solidă din Suedia, producând peste 300 de milioane de piese anual, în special pentru clienți din industria auto.
Totuși, istoria ITW Suedia este mai veche decât acele prime zile sub numele ITW, și poate fi atribuită la doi frați. Fiii Conrads produceau matrițe din plastic în micul oraș suedez Bredaryd în ultima parte a secolului trecut și au devenit rapid experți în domeniu. Deoarece produceau matrițe foarte tehnice, și-au dat seama în curând că ar putea adăuga mai multă valoare ofertei lor dacă le-ar putea testa intern. Au achiziționat o mașină hidraulică de turnare prin injecție pentru a-și testa matrițele, însă, încă de la început, a fost evident că aveau nevoie de un control mai bun asupra procesului de turnare pentru a înțelege pe deplin caracteristicile matrițelor pe care le produceau.
Frații au achiziționat apoi o mașină FANUC ROBOSHOT datorită controlului puternic, designului complet electric, repetabilității și preciziei și a ceea ce s-a dovedit acum, prin mulți ani de funcționare, o fiabilitate fără precedent.
ITW Suedia a preluat afacerea lor în 2003 și acum au treizeci și cinci de mașini FANUC în hala de producție, iar în acest an sunt în curs de achiziționare a altor mașini pentru a-și extinde și mai mult capacitatea de producție. Mașinile au forțe de prindere care variază de la 15 tone la 300 de tone, majoritatea mașinilor fiind în gama de 50-150 de tone.
Håkan Lönnqvist, director de producție la ITW Suedia, menționează: „unele dintre mașinile ROBOSHOT pe care le avem la Bredaryd au aproape 20 de ani. Rar avem vreo defecțiune, iar cerințele de service sunt minime.” La fel ca în cazul întregii game de mașini și roboți FANUC, fiabilitatea ridicată și proiectarea eficientă conduc la un cost de proprietate foarte scăzut pe întreaga durată de viață.
În prezent, ITW Suedia utilizează aproximativ 250 de matrițe pe cele 35 de mașini pe care le are în producție, ceea ce îi obligă să dețină stocuri de piese diferite pentru o perioadă de timp, permițând livrarea continuă către clienți, în timp ce alte piese sunt produse pe aceeași mașină. Capacitatea de a schimba rapid matrițele și configurațiile este esențială pentru a putea realiza o producție pe loturi precum cea realizată de ITW Suedia.
Håkan continuă: „Posibilitatea pe care o avem cu FANUC de a schimba o matriță, de a încărca fișierul de configurare și de a ști cu doar câteva probe că piesele sunt în regulă este esențială pentru a ne respecta programul de producție conform planului”
Piesele produse de ITW variază foarte mult de la o mașină la alta, însă greutatea medie a materialului brut per piesă la toate mașinile este de numai câteva grame, iar FANUC ROBOSHOT are un avantaj față de concurență. Funcția de dozare precisă a FANUC îmbunătățește stabilitatea procesului măsurată direct cu ajutorul greutății piesei. Funcția „Dozare precisă" funcționează prin închiderea supapei cu șurub înainte de injecție, iar acest lucru este posibil doar cu ajutorul controlului și monitorizării de mare viteză a procesului de injecție de către FANUC.
Sistemul CNC FANUC și servomotoarele FANUC din inima ROBOSHOT permite o accelerație ridicată , o repetabilitate mare a vitezelor de injecție și o precizie maximă a mișcărilor pentru mașinile de injecție. Acestea sunt mașinile perfecte pentru producția de loturi mari de piese tehnice mici, atunci când este necesară o calitate de 100 %.
Håkan comentează: „Fiabilitatea, acuratețea și ușurința în utilizare pe care le oferă FANUC ROBOSHOT ne permit să ne menținem programele de producție și monitorizarea foarte stricte. Beneficiile pe care ni le oferă mașinile electrice acționate prin servo nu sunt atât de evidente, însă credem că ar fi dificil să găsim o altă mașină care să se compare cu FANUC”
Deși ITW Suedia dispune deja de un sistem de automatizare cu rampă pentru descărcarea mașinilor de turnare prin injecție, ITW Suedia începe acum să analizeze posibilitatea de a înlocui unele dintre echipamentele mai vechi și de a căuta modalități de a adăuga valoare suplimentară producției lor prin adăugarea automatizării cu 6 axe la unele procese. Utilizarea roboților FANUC în sarcinile de inspecție, asamblare și ambalare este o practică obișnuită în multe unități ITW din Europa, însă nu și în Suedia.
La final, Håkan declară: „Putem vedea că pachetul de mașini și roboți oferit de FANUC este dezvoltat pentru a funcționa împreună și va fi interesant să vedem cum automatizarea completă pe 6 axe ne poate face mai competitivi și ne va permite să continuăm să satisfacem nevoile clienților noștri.”
Mai multe informații despre gama de mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT pot fi găsite aici.