Doriți să vă treceți productivitatea la nivelul următor?

FANUC reunește automatizarea cu analiza avansată pentru a lua decizii de afaceri mai inteligente și mai rapide pentru companiile din industrie, indiferent de mărimea lor. Descoperiți produse IIoT scalabile care sporesc eficiența producției prin îmbunătățirea calității producției, a performanțelor, a timpului de funcționare și a OEE. Creșteți eficiența proceselor de producție cu soluțiile IIoT de la FANUC.

Explorați gama noastră de soluții IIoT și găsiți răspunsul perfect la nevoile dvs. de automatizare


Întrebări și Răspunsuri

Ce înseamnă Industry 4.0?

Industry 4.0 este un nume dat celei de-a patra revoluții industriale. Bazată pe utilizarea practică a celor mai recente progrese tehnologice, fiecare revoluție industrială reprezintă o mare schimbare pentru industria producătoare, cu intenția de a aduce îmbunătățiri semnificative și pe scară largă.

Pentru a oferi o scurtă trecere în revistă istorică, prima revoluție industrială, bazată pe abur și energie hidraulică, datează din anii 1760. A trecut mai bine de un secol până când sfârșitul anilor 1800 a anunțat începuturile celei de-a doua revoluții industriale, care a profitat de electrificare.

Cea de-a treia revoluție industrială, ale cărei origini datează din 1969, a exploatat progresele în domeniul electronicii, al calculatoarelor și al automatizării. Cea de-a patra revoluție industrială (Industry 4.0), care a fost propusă pentru prima dată în 2011, introduce în sectorul de producție tehnologii și concepte precum internetul lucrurilor (IoT), sistemele fizice cibernetice (CPS), rețelele, cloud computing, informatica cognitivă și inteligența artificială (AI).

Care este diferența dintre IoT și IIoT?

Prin transformarea mediului fizic într-o arenă de semnale digitale, IoT poate determina îmbunătățiri prin comunicații mai rapide și analize mai bune. Conectivitatea și schimbul eficient de date constituie cea mai fundamentală parte a IoT, motiv pentru care această tehnologie a avut deja un impact atât de vast în societate. Printre exemplele obișnuite de tehnologie IoT „cotidiană” se numără dispozitivele de urmărire a activității fizice, dispozitivele inteligente pentru casă (boxe inteligente, contoare inteligente, întrerupătoare inteligente de lumină, soneriile cu cameră), sistemele personale de monitorizare a poluării aerului și dispozitivele de informare în timp real în privința traficului, pentru a enumera doar câteva.
Industrial Internet of Things (IIoT - Internetul lucrurilor din industrie) este eticheta dată unui caz specific de utilizare a IoT, și anume utilizarea tehnologiilor IoT în industrie sau în producție. Prin adoptarea unei abordări IIoT, producătorii pot beneficia de avantaje care includ o productivitate sporită, costuri de producție mai mici, un control îmbunătățit al calității proceselor și o reducere a sarcinilor care necesită multă forță de muncă.
Dispozitivele IIoT sunt, în esență, orice dispozitiv implementat în cadrul procesului de producție care face schimb de date (starea de funcționare, starea fizică, actualizări de setări, de exemplu) prin intermediul unei rețele. Dispozitivele IIoT obișnuite în industria modernă includ mașini-unelte CNC, brațe robotizate, roboți mobili automatizați (AMR), PLC-uri și sisteme specifice procesului, cum ar fi mașinile de măsurare, mașinile de sudură sau sistemele de viziune. Bineînțeles, este posibilă și montarea ulterioară a senzorilor pe mașini sau sisteme manuale pentru a le pregăti pentru Industry 4.0.

Produsele FANUC susțin conceptele IIoT?

Succesul FANUC se bazează pe activitatea sa de pionierat. Compania a introdus un port Ethernet în produsele sale încă din anii 1990, realizând deja potențialul enorm al echipamentelor conectate la o rețea industrială. Pe atunci, această caracteristică facilita citirea și scrierea parametrilor dispozitivului, sarcinile de transfer de programe și colectarea de date pentru copii de rezervă. În prezent, toate mașinile-unelte, sistemele CNC și roboții FANUC sunt pregătite pentru IIoT

 


 

Trebuie să mă conectez la un server cloud pentru a utiliza IIoT?

Nu. Pentru a beneficia de avantajele IIoT, producătorii trebuie doar să utilizeze rețeaua lor internă, câteva din echipamentele conectate și soluțiile FANUC IIoT selectate. Cu toate acestea, în anumite cazuri, conexiunea la un server cloud aduce o valoare adăugată, cum ar fi monitorizarea producției din locații externe sau îmbunătățirea asistenței oferite de inginerii aflați la distanță.



 

 

Portofoliul IIoT de la FANUC este potrivit doar pentru utilizarea cu echipamentele FANUC?

Nu. FANUC știe că fabricile de producție găzduiesc, de obicei, echipamente de la mai mulți furnizori diferiți. Prin urmare, majoritatea soluțiilor FANUC IIoT sunt capabile să susțină echipamente non-proprietare.






Doriți să îmbunătățiți performanța producției? Specialiștii noștri vă așteaptă pentru a vă oferi asistență!

CONTACTAȚI-NE PENTRU A VĂ DIGITALIZA AFACEREA