FANUC CNC oferă răspunsul la operațiile de prelucrare solicitante care implică mai multe axe și aplicații cu trasee multiple. De la piese foarte mici la piese foarte mari, de la materiale foarte moi la materiale foarte dure, FANUC CNC oferă echilibrul ideal între cea mai mare precizie, o calitate impecabilă a suprafeței și cea mai scurtă durată posibilă a ciclului.
Valorificând peste 50 de ani de expertiză în robotică, oferim producătorilor din întreaga lume automatizarea inteligentă a fabricilor prin intermediul brațelor robotice industriale versatile care suportă sarcini utile de până la 2,3 tone și ajung până la 4,7 metri.
De ce să vă mulțumiți cu mai puțin când puteți obține mai mult? Roboții noștri colaborativi oferă mai multe opțiuni, mai multă sarcină utilă, o mai mare rază de acțiune și mai multă viteză decât orice altă serie cobot de pe piață.
Centrele de prelucrare verticală FANUC ROBODRILL asigură o calitate și o precizie excepționale cu cei mai scurți timpi de ciclu, oferind performanță de mare viteză, eficiență și modele avansate cu un timp de schimbare a sculei de 0,7 secunde.
Mașinile de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT preiau tehnologia de precizie CNC de ultimă generație de la strunjire și frezare și o aplică la turnarea prin injecție electrică.
Mașinile FANUC ROBOCUT de tăiere prin electroeroziune cu fir oferă suprafețe perfecte, precizie incredibilă, filetare automată în 10 secunde, timp mediu lung între defecțiuni, întreținere redusă și timpi de funcționare excelenți, concepute pentru a economisi timp și a reduce costurile unitare.
FANUC reunește automatizarea cu analiza avansată pentru a conduce la decizii de afaceri mai inteligente și mai rapide pentru companiile industriale, indiferent de mărimea lor. Descoperiți produse IIoT scalabile care sporesc eficiența producției prin îmbunătățirea calității producției, performanței, timpului de funcționare și OEE.
FANUC CNC oferă răspunsul la operațiile de prelucrare solicitante care implică mai multe axe și aplicații cu trasee multiple. De la piese foarte mici la piese foarte mari, de la materiale foarte moi la materiale foarte dure, FANUC CNC oferă echilibrul ideal între cea mai mare precizie, o calitate impecabilă a suprafeței și cea mai scurtă durată posibilă a ciclului.
La FANUC, credem în primul rând în servicii tehnice - Service First.
Acesta nu este doar un slogan. Este un angajament față de dumneavoastră - clienții noștri - că FANUC va oferi asistență pe viață pentru produsele noastre, asigurând disponibilitatea pieselor de schimb și asistență tehnică locală în întreaga lume.
Aveți încredere în promisiunea noastră și provocați-ne!