Seria SCARA
Faceți cunoștință cu seria noastră SCARA
Familia noastră de roboți SCARA cu 4 axe include modele cu sarcini utile de până la 20 kg și o rază de acțiune de până la 1.100 mm. Modelele dedicate vin cu o acoperire epoxidică albă, IP54, vaselină de uz alimentar NSF-H1 și șuruburi anti-rugină, ceea ce le face o alegere ideală pentru aplicații alimentare și în camere curate.
Inspirați-vă din succesul altora
Roboții FANUC ajută producătorul de măști să facă față provocării
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Plasarea plasticului turnat prin injecție în tăvi de ambalare
Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu un deficit de forță de muncă calificată și în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului său de automatizare.
Încărcare și descărcare, alimentare flexibilă și inspecție într-o singură celulă
Vernay este renumită la nivel mondial pentru soluțiile de control al fluxului, producând anual peste un miliard de componente de supape din cauciuc în Asia, America și Europa. Produsele lor critice, utilizate în dispozitive precum aparatele de respirat și sistemele de baterii EV, trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate cu zero defecte.