SR-6𝑖A/C Food/Clean
Share
Proiectat special pentru camere curate și aplicații alimentare, SR-6𝑖A/C respectă standardele ISO clasa 5. Este echipat cu un strat epoxidic alb și cu vaselină de uz alimentar. Este o alegere excelentă pentru aplicații de manipulare, preluare și plasare și ambalare care necesită o capacitate de sarcină utilă de până la 6 kg. La fel ca alte modele din gama FANUC SCARA, acesta oferă viteză și precizie pe o rază completă de 360°. Designul său cu piedestal ușor și serviciile integrate îi sporesc compactitatea, reducând semnificativ interferența cu echipamentele din jur. Acest robot este o alegere optimă pentru industriile care necesită curățenie strictă și precizie în procesele lor automatizate.
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
650 mm
Axe
4
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Inspecția vizuală robotică
Tehnologia de inspecție vizuală vă îmbunătățește procesele de producție cu sisteme automate bazate pe imagini care inspectează și analizează cu precizie obiectele. Soluțiile avansate de inspecție vizuală utilizează camere, senzori de vedere și software de ultimă generație pentru a capta și procesa imagini, a detecta defecte, a măsura dimensiuni și a se asigura că produsele dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.