FANUC are o istorie bogată de colaborare cu producătorii de automobile, fiind pionierul soluțiilor de automatizare care au transformat liniile de producție timp de decenii. Cu cea mai largă gamă de roboți industriali din lume, FANUC oferă versatilitate și performanță de neegalat în automatizarea automobilelor. Roboții noștri sunt proiectați pentru a răspunde diverselor nevoi de producție, de la asamblare la vopsire, de la sudare la sarcini de finisare, asigurând eficiență și precizie. Această moștenire de inovație și această gamă largă de soluții consolidează rolul FANUC de partener esențial în producția de automobile.
FANUC oferă o gamă largă de soluții de producție auto pentru procesele standardizate întâlnite în mod obișnuit în industria auto. Acestea variază de la roboți dedicați, echipați cu sisteme avansate de viziune și control al mișcării, la soluții dedicate pentru asamblare, sudare, manipulare, prelucrare, inspecție sau vopsire. Adesea, aceste soluții sunt ideale pentru a efectua sarcini repetitive care necesită niveluri ridicate de producție și care ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor. În fiecare caz, FANUC are o soluție pentru a vă îmbunătăți timpul de ciclu și pentru a crește randamentul.
Sudare eficientă
Sudare rapidă prin puncte
Manipulare precisă, încărcare, descărcare
Asamblare versatilă
Vopsire precisă
Distribuire eficientă
Îndepărtarea materialului / Prelucrare / Finisare
Detectarea pieselor
FANUC oferă produse și interfețe personalizate pentru automatizarea sudării prin rezistență, MIG/MAG, MIG puls, TIG și cu plasmă. Oferirea unei calități și a unor timpi de ciclu îmbunătățiți, precum și a unor puncte și suduri constante reprezintă o opțiune deosebit de atractivă pentru întreprinderile care doresc să automatizeze pentru a reduce costurile.
Cablurile de proces complet integrate asigură protecția cablurilor de proces și previn interferențele cu echipamentele sistemului. FANUC Learning Vibration Control permite robotului FANUC să învețe automat o mișcare lină de mare viteză care accelerează aplicațiile de sudare prin puncte și găurire cu până la 15%.
Vreți să mutați niște piese auto? De la cea mai mică piesă până la o întreagă caroserie auto, FANUC oferă o gamă extinsă de roboți de transfer de piese capabili să manipuleze până la 2300 kg. Acești roboți sunt pregătiți pentru iRVision și senzori de forță și sunt capabili de transfer de mare viteză într-un sistem bine optimizat.
FANUC oferă o varietate de roboți de asamblare extrem de fiabili care sunt destoinici, repetabilitați, compacți și rapizi. De la roboți articulați cu 5 până la 6 axe, roboți Delta cu 3 până la 6 axe, până la roboții SCARA și roboții colaborativi, avem roboții de asamblare și caracteristicile inteligente necesare pentru a vă menține obiectivele de producție pe calea cea bună.
Roboții FANUC pentru vopsitorie sunt potriviți pentru o mare varietate de aplicații de vopsire și acoperire a automobilelor, oferind acces ușor, spații de lucru optime și un randament maximizat. Cu unele modele concepute pentru a funcționa în medii periculoase și o gamă largă de capacități de încărcare și manipulare, indiferent de cerințele dvs. de vopsire sau distribuție, puteți fi sigur că există un model care să vă satisfacă nevoile.
Aplicați adezivii cu mai multă precizie, acuratețe și eficiență cu ajutorul roboților de dozare de la FANUC. Utilizarea roboților de dozare pentru aplicațiile de sigilare oferă o varietate de avantaje, inclusiv o consistență îmbunătățită, viteze și productivitate mai mari și un timp de funcționare crescut al sistemului.
Sistemele de vedere FANUC oferă un avantaj competitiv prin asigurarea calității prin detectarea precisă a defectelor, facilitând automatizarea fără întreruperi prin identificarea fiabilă a pieselor atât pe o bandă transportoare, cât și pe un coș de depozitare și optimizând eficiența producției prin procesele adaptive bazate pe date vizuale în timp real.
Sistemele de vedere FANUC oferă un avantaj competitiv prin asigurarea calității prin detectarea precisă a defectelor, facilitând automatizarea fără întreruperi prin identificarea fiabilă a pieselor atât pe o bandă transportoare, cât și pe un coș de depozitare și optimizând eficiența producției prin procesele adaptive bazate pe date vizuale în timp real.
Aplicațiile auto sunt printre cele mai exigente sarcini de automatizare din întreaga industrie. Desigur, vitezele rapide ale axelor și productivitatea ridicată sunt parametrii cheie, dar în acest proiect particular, precizia și repetabilitatea erau, de asemenea, pe lista de priorități. Cu atât de multe cerințe, roboții industriali FANUC au fost cei care s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.
A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.
NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.