Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Roboți Căutare

Găsiți produsul potrivit cu ajutorul instrumentului de căutare de roboți. Pentru a rafina și mai mult căutarea, faceți o selecție din oricare dintre criterii. Bifați și debifați căsuțele pentru a vă modifica modelele de căutare. Faceți clic pe rezultate pentru a găsi pagina modelului pe care îl căutați.

Detaliere căutare

127 Roboți – 1-28 Roboți
robot

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D este un robot pentru sudarea cu arc electric proiectat pentru celule de sudare compacte. Designul său sofisticat și curbat facilitează operarea fără efort în spații înguste, completa...
Axe
6
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L este un robot avansat pentru sudarea cu arc electric proiectat pentru performanțe excepționale în celule de sudare compacte. Cu designul său curbat sofisticat, acest robot funcți...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L este un robot pentru sudarea cu arc electric proiectat să exceleze în medii compacte de sudare. Designul său sofisticat, curbat, asigură o funcționare fără întreruperi, în timp ce...
Axe
6
Sarcina utilă robot
8 kg
Raza de acțiune robot
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D este un robot pentru sudarea cu arc electric renumit pentru viteza și precizia sa. Designul său articulat subțire îl face ideal pentru sudarea în gabarite înguste, în timp ce viteza ...
Axe
6
Sarcina utilă robot
25 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L este un robot pentru sudarea cu arc electric cu braț lung care asigură o rază de acțiune extinsă pentru piese mai mari, în timp ce vitezele și precizia remarcabile ale axelor asi...
Axe
6
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 este un robot pentru sudarea cu arc electric cu o viteză și o precizie remarcabile a axelor, oferind performanțe ridicate într-un spațiu compact. Designul său subțire și ușor asig...
Axe
6
Sarcina utilă robot
35 kg
Raza de acțiune robot
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L este un robot versatil pentru sudarea cu arc electric conceput pentru a ridica nivelul operațiunilor de sudare industriale. Oferind o rază de acțiune de până la 911 mm și flexibili...
Axe
6
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

CR-35𝑖B este cel mai puternic robot colaborativ de pe piață. Cu o sarcină utilă maximă de 50 kg, acesta este perfect pentru o gamă largă de aplicații grele. Cu o rază de acțiune de 1643 mm, cea mai...
Axe
6
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
1643 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Paint

Robotul colaborativ CRX-10𝑖A/L Paint este conceput special pentru a fi utilizat în industriile de vopsire, acoperire cu pulbere și/sau lichid și industria fibrei de sticlă. Proiectat pentru a respe...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

Cu o sarcină utilă de 10 kg și o rază de acțiune de 1.249 mm, robotul colaborativ CRX-10𝑖A este soluția perfectă pentru întreprinderile mijlocii și mici, precum și pentru începătorii în automatizar...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Food

Robotul colaborativ CRX-10𝑖A de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină alimentară NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la rugină...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

Robotul colaborativ CRX-10𝑖A/L, cu sarcina sa utilă de 10 kg, cu o rază de acțiune de 1.418 mm și cu mișcarea unică de rotire pe dedesubtul brațului (underflip), este soluția perfectă pentru întrep...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Food

Robotul colaborativ CRX-10𝑖A/L Food de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină alimentară NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

Robotul colaborativ CRX-20𝑖A/L, cu o sarcină utilă de 20 kg, o rază de acțiune de 1.418 mm și o mișcare impresionantă sub rotire, este soluția perfectă pentru întreprinderile mijlocii și mici, prec...
Axe
6
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Food

Robotul colaborativ CRX-20𝑖A/L de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină alimentară NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la rugi...
Axe
6
Sarcina utilă robot
20 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

CRX-30𝑖A este cel mai puternic din seria CRX de roboți colaborativi FANUC! Cu o sarcină utilă de 30 kg și o rază de acțiune de 1756 mm, CRX-30𝑖A este perfect pentru lucrările care necesită ridicare...
Axe
6
Sarcina utilă robot
30 kg
Raza de acțiune robot
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A Food

Robotul colaborativ CRX-30𝑖A/L de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină de uz alimentar NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la...
Axe
6
Sarcina utilă robot
30 kg
Raza de acțiune robot
1756 mm
robot

CRX-3𝑖A

Robotul colaborativ CRX-3𝑖A este un robot colaborativ ultraușor conceput pentru producătorii care au nevoie de automatizare rapidă și flexibilă. Cântărind doar 11 kg și având o rază de acțiune de 6...
Axe
6
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
692 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

Robotul colaborativ CRX-5𝑖A, cu o sarcină utilă de 5 kg și o rază de acțiune de 994 mm, este soluția perfectă pentru întreprinderile mijlocii și mici, precum și pentru începătorii în automatizare ș...
Axe
6
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Food

Robotul colaborativ CRX-5𝑖A de uz alimentar este proiectat pentru industria alimentară și a băuturilor. Echipat cu vaselină alimentară NSF-H1, vopsea epoxidică albă și placare rezistentă la rugină/...
Axe
6
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS este primul robot FANUC Delta din oțel inoxidabil, conceput pentru a ajuta clienții să maximizeze eficiența în aplicațiile de preluare și ambalare, în special a produselor alimen...
Axe
4
Sarcina utilă robot
6 kg
Raza de acțiune robot
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

Robotul Delta DR-3𝑖B/8L, cu o capacitate de încărcare de 8 kg, o rază de acțiune orizontală de 1.600 mm, o rază de acțiune verticală de 500 mm și o inerție a articulației de 0,2 kgm2, oferă versati...
Axe
4
Sarcina utilă robot
8 kg
Raza de acțiune robot
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200𝑖D este un robot compact cu 6 axe de dimensiunea și întinderea aproximativă a unui braț uman. Acesta combină cea mai bună capacitate de încărcare a robotului FANUC din clasa sa cu protec...
Axe
6
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200𝑖D/14L are un design mecanic avansat, compact, care stabilește noi standarde de sarcină utilă în cadrul seriei LR Mate. Acest model de robotică oferă un raport excepțional greutate-încăr...
Axe
6
Sarcina utilă robot
14 kg
Raza de acțiune robot
911 mm
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/4S

Robotul extrem de compact LR Mate 200𝑖D/4S cu braț scurt cu 6 axe este proiectat pentru spații restrânse și mașini compacte. Ușor de integrat, acest model este, de asemenea, disponibil cu o gamă la...
Axe
6
Sarcina utilă robot
4 kg
Raza de acțiune robot
550 mm
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Construit pentru camere curate și medii alimentare, LR Mate 200𝑖D/7C este un robotic compact, multifuncțional, cu 6 axe, proiectat pentru o curățenie maximă. Servomotoarele sale puternice și brațul...
Axe
6
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/7H

LR Mate 200𝑖D/7H este un robot cu 5 axe, ideal pentru sarcini de mare viteză și care încape ușor în spații restrânse. Acest model oferă o gamă largă de opțiuni de personalizare, inclusiv caracteris...
Axe
5
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
robot

LR Mate 200𝑖D/7L

LR Mate 200𝑖D/7L este un robot versatil cu 6 axe cu cea mai mare rază de acțiune din gama LR Mate, 911 mm. Proiectat pentru aplicații industriale multifuncționale, acesta combină compactitatea cu r...
Axe
6
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
911 mm