Test Description

CRX-10𝑖A/L

Robotul colaborativ CRX-10𝑖A/L, cu sarcina sa utilă de 10 kg, cu o rază de acțiune de 1.418 mm și cu mișcarea unică de rotire pe dedesubtul brațului (underflip), este soluția perfectă pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru începătorii în automatizare și marile corporații. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC cu tehnologie simplă de glisare și fixare pe un ecran tactil. Ușurința programării, combinată cu tehnologia FANUC de renume mondial și detectarea sensibilă a contactelor, permite CRX-10𝑖A/L să lucreze în siguranță alături de oameni într-o varietate de activități industriale și de producție. Seria CRX de coboți funcționează 8 ani fără întreținere majoră, cu fiabilitatea industrială dovedită pe care o așteaptă clienții FANUC.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Schimbarea jocului în industrie

Beneficii pentru afacerea dvs.

Text

Mișcare unică under-flip

Puteți lucra în spații mai restrânse datorită mișcării under-flip. Este soluția perfectă pentru acele aplicații care necesită o sarcină utilă mai mare într-un spațiu redus.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Repetabilitate mare

Repetați aceeași mișcare de mai multe ori cu exact aceeași dexteritate datorită unei repetabilități de până la +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Simțul tactil

Beneficiați de o atingere ușoară - fiecare CRX vine standard cu capacități interne de detectare a forței, oferind robotului simțul tactil și al pipăitului fără a fi nevoie de hardware sau software suplimentar.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Învățare prin ghidare manuală

CRX poate învăța cu ușurință de la oameni. Trebuie doar să utilizați funcția de învățare prin ghidare manuală pentru a instrui și a conduce robotul în poziția dorită și să o salvați pe tabletă utilizând funcționalitatea drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Conectare ușoară

Integrați cu ușurință dispozitive periferice de la terți cu FANUC End of Arm Tooling (EOAT), accesorii și plug-in-uri.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate maximă

Lucrați în modul paletizare și deplasați-vă liniar prin singularitate. Acest lucru vă oferă flexibilitatea de a-l utiliza ca un robot de paletizare cu drepturi depline.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1418 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

Descoperiți seria de produse

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Sigur, flexibil, rapid de implementat și ușor de programat. Explorați acum seria CRX!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producătorul de hote de gătit extrage avantajele roboților FANUC

Cooperarea dintre FANUC și producătorul de hote de aspirație Silverline, care a început cu un proiect special de lipire automată în 2015, a dus la un total de 17 roboți care lucrează în fabrica companiei din Turcia. FANUC observă în mod regulat acest tip de rezultat, în care saltul inițial în investițiile în roboți duce la realizarea aproape imediată a faptului că producția poate atinge niveluri de performanță complet noi.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot ajută GER4TECH să-și facă mutarea

Dezvoltarea unui nou robot necesită expertiză, experiență și adesea colaborarea cu parteneri care au cunoștințe specializate în domenii tehnologice specifice. Astfel, când GER4TECH a dorit ca un specialist în roboți colaborativi să aducă capabilități avansate noului său robot mobil autonom (AMR), compania a apelat la FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Cobotul CRX de la FANUC sporește flexibilitatea producției

Bonvicini Carpenteria se bucură astăzi de niveluri și mai ridicate de calitate și flexibilitate. Compania poate schimba soluțiile de automatizare ori de câte ori volumele de producție o impun. În special, Bonvicini Carpenteria profită de programarea robotică ușoară și rapidă, cu caracteristici precum funcționalitatea drag and drop și o interfață simplă pe tabletă.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.