În industria medicală, asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor, cum ar fi seringile, inhalatoarele și stilourile autoinjectabile, necesită un nivel de precizie și eficiență pe care numai robotica avansată și automatizarea le pot oferi. Încorporând tehnologia de vedere 3D, roboții sunt acum mai pricepuți la selectarea pieselor și la manipularea componentelor delicate, asigurându-se că procesele de ambalare și sterilizare pentru dispozitivele medicale din clasele II și III sunt efectuate cu cea mai mare precizie. Această automatizare nu numai că raționalizează procesul de fabricație, dar și menține cele mai înalte standarde de igienă și siguranță esențiale în producția de dispozitive medicale.
În domeniul critic al producției de dispozitive medicale, tehnologiile robotice și de automatizare de la FANUC stabilesc noi standarde în asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor, inclusiv seringi, inhalatoare și stilouri autoinjectabile. Soluțiile FANUC exemplifică inovația în producția medicală, oferind agilitatea și precizia necesare într-o industrie extrem de reglementată.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Roboții asamblează cu precizie dispozitive medicale complexe, de înaltă precizie, asigurând cea mai mare precizie și calitate constantă, menținând standarde stricte de igienă.
Echipați cu 𝑖RVision și senzor de vedere 3D, roboții FANUC prelevează, sortează, plasează și aranjează produse pe o bandă transportoare în mișcare. De exemplu, roboții delta și roboții SCARA sunt alegerea perfectă pentru preluarea, sortarea, inspectarea, plasarea și inserarea pieselor. Acest lucru poate fi realizat la viteze mari pe benzi transportoare în mișcare.
Manipulând materiale delicate, încărcând și descărcând mașini și efectuând sarcini precum manipularea pieselor sterile și tinderea turnării prin injecție, roboții FANUC asigură eficiența, precizia și producția fără contaminare în producția de dispozitive medicale.
FANUC oferă o varietate de modele de roboți potriviți pentru aplicații de tratare a suprafețelor implanturilor și instrumentelor medicale pentru debavurarea, lustruirea și sablarea diferitelor materiale și suprafețe cu senzori de forță FANUC complet integrați.
Sortați produsele pentru livrare cu roboții noștri. Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, împachetarea și paletizarea, poate ajuta la reducerea muncii manuale obositoare și repetitive, adesea întâlnite în producția de materiale și dispozitive medicale.
Roboții FANUC pentru camere curate sunt special concepuți pentru a lucra în producția de dispozitive medicale.
Construiți pentru a îndeplini cerințele standard (standardul IP67) ale laboratoarelor extrem de exigente și ale mediilor de dispozitive medicale, aceștia pot atinge clasa ISO 5 pentru camere curate (în conformitate cu ISO-Norm 14644), fără a compromite viteza și repetabilitatea.
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.