Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

Roboți de paletizare FANUC

FANUC are cea mai robustă gamă de roboți de paletizare din industrie pentru a vă satisface toate cerințele privind sarcina utilă. Indiferent dacă stivuiți un strat complet sau cutii individuale, saci, găleți sau butoaie, coboturile și roboții de paletizare FANUC oferă o soluție automatizată rapidă, stabilă și fiabilă.

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile pentru a vă ajuta să luați deciziile corecte și să profitați la maximum de produsele FANUC.

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robotul FANUC crește capacitatea de paletizare la fabrica de făină

Preluarea efortului în operațiunile de ridicare a greutăților este o aplicație clasică pentru roboții industriali. Cu toate acestea, implementarea roboților în sarcinile de ridicare nu numai că oferă o ușurare fizică lucrătorilor, dar are și potențialul de a crește producția, chiar și atunci când spațiul este limitat. Producătorul de făină Lindmühle este un exemplu în acest sens, unde software-ul de simulare FANUC a evidențiat robotul optim pentru spațiul de lucru disponibil.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

Roboții FANUC extind beneficiile sistemului Stretch Hood

Keramik Makina, un integrator de sisteme FANUC, a combinat sistemele de paletizare și hota de contracție cu roboți FANUC pentru a forma soluții puternice de final de linie la fabrica de vopsele a Polisan Kansai din Turcia.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Robotul FANUC pune capăt blocajului de ambalare la o fabrică alimentară

Atunci când se implementează îmbunătățiri la un proces cu blocaj, rezultatul obișnuit este apariția unui nou blocaj în altă parte în fabrică. În timp ce, în anii trecuți, această situație ar fi necesitat recrutarea de forță de muncă suplimentară, automatizarea a devenit astăzi soluția preferată a industriei pentru eliminarea blocajelor. Întrebați-l pe Brunos, unul dintre principalii producători de sosuri pentru salate, care știe totul despre beneficiile pe care le poate aduce un robot.