CR-35𝑖B
Share
CR-35𝑖B este cel mai puternic robot colaborativ de pe piață. Cu o sarcină utilă maximă de 50 kg, acesta este perfect pentru o gamă largă de aplicații grele. Cu o rază de acțiune de 1643 mm, cea mai lungă din clasa sa, asigură utilizarea maximă a zonelor de lucru. Designul său care economisește spațiu, cu un profil subțire și o amprentă redusă, permite o instalare versatilă. Proiectat pentru siguranță, se oprește la contact, asigurând o colaborare om-robot fără probleme. Combinația de sarcină utilă mare, rază lungă de acțiune și siguranță certificată face ca CR-35𝑖B să fie ideal pentru o varietate de procese. Precizia este garantată cu o repetabilitate de +/- 0,03 mm, completată de o articulație tubulară mare pentru o flexibilitate sporită.
Sarcina utilă robot
50 kg
Raza de acțiune robot
1643 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Paletizare
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.