Funcția de ghidare manuală pentru roboți mici oferă funcționalitate plug-and-play, cu un joystick ușor de atașat pentru o operare fără probleme. Cu designul său compact și ușor, asigură o manevrare și o manevrabilitate convenabile. În plus, sistemul facilitează comunicarea fără fir cu un controler, sporind flexibilitatea și ușurința utilizării în diverse aplicații.
Funcția de ghidare a mâinii adaptată pentru roboții de dimensiuni medii respectă standardele ISO10218, integrând un comutator de activare și un buton de urgență pentru o siguranță sporită. Aceasta este echipată implicit cu senzorul FS-15𝑖A, asigurând un feedback și un control precis. Dispunând de un mâner ușor de utilizat, proiectat pentru a fi montat pe articulația robotului, acesta oferă operatorilor o operare intuitivă și ușurință în utilizare.